Możliwości oprogramowania Process Simulate X można rozszerzyć przy użyciu modułu dodatkowego Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse , który umożliwia dostosowanie aplikacji do wyjątkowych potrzeb projektu.
Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse to zaawansowany moduł dodatkowy, który pomaga przesyłać dane geometrii i analizy symulacyjne do NVIDIA Omniverse, aby umożliwić ich wizualizację i symulację oraz współpracę użytkowników w przemysłowym metawersum.
Najważniejsze funkcje i korzyści
Eksport analiz
Analizy geometrii można eksportować z oprogramowania Process Simulate do Omniverse. Używać rozwiązania Omniverse do otwierania analizy, wykonywania na niej operacji i wprowadzania zmian.
Eksport symulacji
Analizy symulacji można eksportować z oprogramowania Process Simulate do Omniverse. Używać rozwiązania Omniverse do otwierania analizy, operowania na niej, uruchamiania symulacji i wprowadzania zmian.
Połączenie na żywo
Utwórz dwukierunkowe połączenie na żywo między aplikacjami Process Simulate i Omniverse. Aplikacji Process Simulate i Omniverse można używać jednocześnie, w sposób zsynchronizowany, dzięki czemu uruchamianie symulacji lub przenoszenie obiektów w jednym środowisku jest natychmiast odzwierciedlane w drugim środowisku.

Informacje o oprogramowaniu Process Simulate X
Process Simulate X to rozwiązanie udostępniane jako usługa (SaaS) i wyróżniające się szerokimi funkcjami wirtualizacji produkcji obsługującymi planowanie, symulację i weryfikację zadań wykonywanych przez ludzi oraz zrobotyzowanych i zautomatyzowanych procesów w środowisku 3D w połączeniu ze zwiększającymi elastyczność, bezpieczeństwo i skalowalność możliwościami chmury.
Sprawne wdrożenie i skonfigurowanie oprogramowania zwiększa produktywność i możliwości produkcji. Ekonomiczne i konfigurowalne oprogramowanie Process Simulate X jest dostosowane do różnych poziomów złożoności wirtualizacji produkcji.
Moduły dodatkowe do oprogramowania Process Simulate X
Rozbudowane dodatki pozwalają łatwo rozszerzać możliwości oprogramowania w miarę wzrostu wymagań dotyczących modelowania i symulacji.
Zalety oprogramowania Process Simulate X
- Sprawne planowanie i symulowanie produkcji oraz sprawdzanie jej poprawności przy użyciu zaawansowanych narzędzi do wirtualizacji produkcji dostosowanych do konkretnych potrzeb
- Obniżenie kosztów dzięki wykrywaniu problemów związanych z projektem i procesem produkcji na wczesnym etapie oraz ich sprawnemu komunikowaniu z wykorzystaniem technologii chmury
- Poprawa jakości procesów dzięki ich realistycznej emulacji
- Usprawnienie współpracy między uczestnikami procesu dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze
Rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Process Simulate X dzięki modułom dodatkowym
- Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
- Automatic Path Planner
- Cables
- Safety Robots Manager
- Point Cloud
- Virtual Reality