可快速设计经过验证且准确的机载网络并保证按时交付,从而确保高质量设计和快速系统集成。通过结构化网络验证报告,强有力支持飞机认证要求。
降低开发成本与风险
利用高效的网络设计工具 Capital Network Designer for Aerospace,由时序分析提供支持,可确保交付能力。在单项设计中管理大量变体。
通过生成网络设计进行优化和验证
采用生成消息设计,实现快速网络实施和增量更改处理。
提供实时指标改进设计结果
采用内置指标即时查看设计效率和夹点可见性。
授权设计团队
获得对所有主要的航空航天网络标准协议的全面设计支持,例如 ARINC 429、ARINC 629、ARINC 664p7、ARNC 717、ARINC 767、ARINC 825、CAN MIL-STD-1553、RS-232、RS-422、RS-485 以及以太网。