Capital 适用于所有开放式工程工具生态系统。为了帮助公司按需工作,无论是机械计算机辅助设计(MCAD)、PLM、仿真工具、需求管理还是应用程序生命周期管理(ALM)系统,Capital 均可连接到相邻领域。
与 MCAD 系统集成
充分利用适用于所有领先 MCAD 系统的集成工具,同时支持各类最终用户。Capital 提供的服务不仅仅是一项简单的文件交换过程,还可供设计人员对系统间流动数据的每项属性进行精确控制。
指定数据的所有权
维护数字主线中的数据所有权。例如,导线长度由 MCAD 定义,导线颜色由线束设计器定义。完成指定后,Capital/MCAD 接口会控制所有数据流。此功能可支持设计人员同时工作,且不存在因意外修改一个系统或另一个系统中的数据而引入错误的风险。
利用强大的线束展平功能
可将复杂的 3D 线束网络智能展平并以 2D 分支布局呈现,以便进行详图绘制。传送垫圈、夹具和其他机械部件,以及连接器时钟与定向。
通过变更管理器提供对数据交换的精确控制
所有 MCAD 接口均支持使用变更管理器的增量式变更流程,该变更管理器可对传入的变更进行诊断、选择和应用,从而简化和自动化变更管理任务。
与 PLM 系统集成
深入研究 Capital 为独立电气设计环境提供的丰富数据管理功能。采用可用的网络服务和 API 自定义,实现与任意 PLM 系统的集成。
采用 Teamcenter 集成,确保整体产品结构一致性
与 Teamcenter 配合使用时,许多原生数据管理功能均在 Teamcenter 环境中完成,从而确保开发生命周期的一致性。Capital 将 Teamcenter Active Workspace 嵌入到电气工具环境中,使电气设计人员能够直接访问产品结构、特征定义和其他多领域数据。
控制生命周期与审批流程
将 Capital 设计提交到 Teamcenter 工作流中,即可采用本地跟踪和通知机制对生命周期与审批流程进行控制。这种紧密的集成使 Capital 能够专注于电气模型的高效模型驱动设计,同时集成到整个产品开发流程中。