Capital Device Modeler 是一个基于网络的设备库数据编创环境,可进行扩展捕获组件数据,并直接使用设备定义数据在逻辑或物理域中自动创建连接。这有助于缩短调试时间并降低成本,同时提高工作效率。
轻松创建数据
为设备库数据(例如:零件号、引脚电气特性)和适用性(例如:设备功能、引脚信号、程序使用情况、所有权)提供全面的编创环境。
控制输入
采用预填充、字典和验证功能,尽可能提升数据质量。
管理个人数据
通过提供修订和发布管理,提升流程可靠性。在与 Capital 流本地集成的环境下,安全捕获生命周期设备定义并剔除转录错误。
采用丰富的数据模型
轻松扩展解决方案,可涵盖公司需要捕获的所有数据(例如,安全、环境、数据表等)。
对用户访问进行身份验证
确保数据安全,同时在集中式环境中为合法利益相关者提供可见性。
采用集成应用程序降低成本
通过将设备数据直接插入设计流程,可降低设计创建成本并剔除相关错误。
通过网络浏览器输入类似电子表格的数据
帮助众多工程师社区采用您的数据(无论工程师是否使用或访问其他 Capital 工具)。
降低设计成本并剔除错误
下游自动化可直接使用设备定义数据在逻辑或物理域中创建连接。使用设备定义数据自动创建连接(Capital Logic Designer 功能),可降低设计成本并剔除手动错误。
尽可能提升设计质量
使用设计规则检查(DRC)确认设备设计,并确保连接和线束正确匹配接口控制图形(ICD)定义。采用字典、自动填充和输入控制确保数据质量;确认设备中所用设备正确匹配定义。