Capital Embedded AR Classic 软件是我们对 AUTOSAR Classic 平台的实施方式。该解决方案在解决汽车企业面临的日益复杂的嵌入式软件问题方面处于行业前沿水平。工程师可利用更高质量的软件加快产品上市。
满足 AUTOSAR Classic 需求
欢迎部署我们的可扩展 AUTOSAR Classic 软件平台 Capital Embedded AR Classic。该软件已通过 ISO 26262 ASIL D. 认证,适用于 AUTOSAR Classic 近期推出的多个版本,例如 4.3.1 和 20-11。
依靠通信协议支持
获得对 LIN、CAN/CAN-FD、以太网和 FlexRay 的实施支持。我们的解决方案建立在汽车行业车载通信方面多年的经验基础之上。
支持高效嵌入式系统开发
确保高效实现多总线网关。该软件可在多个分区上提供多核支持、软件组件 (SWC) 和基础软件 (BSW) 分发。
执行时间关键型应用程序
使用分析选项按时执行。
根据用户需求进行设计
让您享受小尺寸和高性能平台的出色可扩展性。
提供更多优势
扩展程序可用于满足 OEM 的特定要求,例如网络安全要求。
从跨产品交互中受益
通过 Capital Embedded Integrator AR Classic 使用自动化流程简化电子控制单元 (ECU) 配置。