强大的集成工具,用于配置和集成 Capital Embedded AR Classic 嵌入式软件。

Capital Embedded Integrator AR Classic 是实现 AUTOSAR 中间件组件完整配置的强大解决方案。它可以应对当今电子控制单元 (ECU) 的复杂性,从而提高质量并更快地将产品推向市场。
创建高效的软件开发流程
在创成式流程中采用高水平的自动化,以简化复杂的配置任务。高级图形编辑器有助于实现配置和流程元素的可视化,以便于使用。
通过一致性检查提高质量
确保配置的正确性,并使用工具指南解决冲突。ECU 配置的自动生成延续了数字主线,并通过标准化和专有数据交换格式的导入功能得以实现。
专注创新
支持与脚本设计持续集成,以进行自定义交互和扩展。您可以使用许多标准的 Eclipse 功能和插件(如配置管理和报告生成器)来提高工作效率。
满怀信心地按时完成任务
利用设计工具功能(如配置一致性检查)支持“设计即正确”策略。以更高的测试控制、可视性、可重复性和覆盖率进行开发。
节省时间并纠正错误
使用内置的设计规则检查 (DRC) 突出显示上游工具输入到 ECU 配置生成器的数据是否存在缺失。可通过开放式脚本应用程序接口对 DRC 进行扩展,以满足特定的设计需求。
在 Capital Embedded Integrator AR Classic 面板中实施引导式开发流程,该面板可以根据用户角色进行调整,为设计团队提供实现完整 ECU 配置的简化方法。在该工具的支持下,开发人员可以生成高质量的输出结果,以消除在 ECU 软件设计和验证过程中需要花费大量成本才能解决的问题。
使用创成式软件实现准确的操作
使用 AUTOSAR 基础软件 (BSW) 的配置,可以在车辆系统中正确执行应用程序,其中数据和资源可能位于同一 ECU 上,也可能位于车辆周围的分布式 ECU 上,甚至位于云中。
应用程序和网络设计工具提供的配置中描述了应用程序的数据和执行要求的定义,以及与系统交换的数据。
Capital Embedded Integrator AR Classic 可以融合这些来源的输入数据,并通过基于规则的生成过程,解析系统依赖关系以及生成基本的软件配置。
通过指南、向导等获取所需的帮助
利用向导、智能面板和引导式工作流程,帮助工程师最终完成 ECU 配置,特别是对于 ECU 配置中无法用交换格式描述的部分,或可能缺少上游工具数据的部分。此外,如果提供的应用程序没有所需的 AUTOSAR 描述,还需要实施必要的功能来编写应用程序。
在软件组件 (SWC) 需要手动编码或使用不支持 AUTOSAR 的工具编码的情况下,Capital Embedded AR Classic 运行时环境会根据所提供的 SWC 描述生成 SWC API。