个人电脑端工具,用于在虚拟电子控制单元 (ECU) 上执行虚拟化和验证。

在 Capital Embedded Virtualizer AR Classic 中,ECU 可以进行仿真,让用户能够以可控且独特的非侵入方式执行软件测试,以进行深入分析。该工具还支持行业标准工具界面。
在虚拟硬件上进行软件验证
使用 ECU 软件为实体 ECU 创建功能数字孪生。根据数字孪生所需的保真度,可以将实体 ECU 的微控制器抽象层 (MCAL) 替换为虚拟平台的微控制器抽象层。这样 ECU 的数字孪生就可以连接到基于功能模型界面 (FMI) 标准和现有通信建模技术的虚拟环境。
集成、测试和分析汽车嵌入式软件
提高软件质量并在开发过程早期发现实施问题,以免影响投产。工程师可以进行软件集成并在 PC 上测试,无需 ECU 硬件,也不必访问共享测试设备。ECU 可以进行仿真,让用户能够以可控且独特的非侵入方式执行软件测试,以进行深入分析。支持行业标准工具界面。这样开发人员可以在实体 ECU 硬件可用时使用验证软件时所用的测试和模型对其进行验证。
利用虚拟 ECU
访问目标 ECU 硬件(包括处理器、内存和输入/输出 (I/O) 外围设备)的仿真模型 Capital Embedded Virtualizer AR Classic Virtual ECU。我们的软件可移植到虚拟 ECU 并用于通用虚拟 ECU,或移植以匹配特定模型并集成到环境中,从而提供符合 AUTOSAR 标准的即用型执行平台。
执行实体 ECU 软件
通过集成和测试实体 AUTOSAR 应用软件,体验我们软件的独特之处。该产品包括 AUTOSAR 基础软件及相关配置和生成工具,让开发人员可以直接测试将在生产车辆中提供的产品。
在 AUTOSAR 环境中验证软件
除常规 C/C++ 源代码级测试外,开发人员还可以通过其 AUTOSAR 架构元素进行调试和分析。交叉关联模型和代码,并通过集成的调试器和分析器加以呈现。
采用非侵入式跟踪和刺激
对软件进行仿真并收集响应是验证复杂操作条件和安全案例的基本功能。Capital Embedded Virtualizer AR Classic 独特之处在于支持使用强大的脚本语言进行验证,该语言无需修改代码或设置仪器即可在软件图像中任何位置提供刺激/响应。
支持标准工具界面
自适应现有开发流程。和实体 ECU 硬件一样,我们的软件通过标准界面用于 C / C++ 软件开发、建模和测试、基于网络的验证、诊断测试以及测量和校准。
使用强大且持续的集成进行测试
该软件支持自动回归测试,只需一台 PC 即可使用。可执行的测试数量仅受可用计算资源量限制。使用我们软件强大的脚本语言对测试用例实现完全控制和自动化。