根据包括 KBL、HCV、VEC 和 JT 在内的既定行业格式对车辆技术数据进行可视化和分析。

Capital Harness Analyzer 可以查看和搜索图形内容,并支持灵活报告和数据准备。通过设计规则检查 (DRC) 对整个布线系统开发过程进行虚拟检查。
通过灵活的设计快捷方式节省时间
支持基于 KBL 或 VEC 显示和分析整个电气设计过程,包括 2D 和/或 3D 数据。每个表示都通过超链接相互连接。
扩展功能
通过编写宏程序扩展标准功能,实现公司 IP 规则和流程。这些编程语言中任何可用例程都可扩展 Capital Harness Analyzer 提供的功能,减少重复任务。
创建多功能示意图
基于所选功能模块上的连接器末端或线束直径计算等变量创建动态示意图。使用配置、装配组定义进行生产,或将不同版本与增量信息进行比较。
依靠更改管理
线束保护上的注解和简单更改将直接传回 Capital Harness Designer LD,而无需处理原始文档。
根据需要导出文件
将不同工作阶段的数据导出为 PDF、物料清单或 Excel 文档。数据对于所选对象始终是动态的。
借助 Capital 取得成功
Capital Harness Analyzer 与 Capital Harness Designer LD 和 Capital Harness Costing LD 相辅相成。
Capital Harness Analyzer 可以根据 KBL 等既定行业格式对车辆技术数据进行可视化和分析。导航简单,支持无缝查看 2D 和 3D 演示。灵活的设计快捷方式可以显示和分析整个电气设计过程。