Capital Harness Designer 能够帮助工程师创建经过验证、可制造的精细线束设计。工程师可定制该工具,满足自己的特定需求。基于规则的协同设计合并功能可实现多源精细设计输入的自动集成。
自动验证
采用零件选择规则可自动添加导线、多芯电缆、端子、密封件、盲堵、胶带、套管、热缩管以及其他所有线束零件,助力创建完整的制造物料清单。
随时测试
采用提供的多项可配置设计规则检查,可确保最终设计符合公司定义的典范做法。
计算材料需求
利用自动化工程功能可计算制造线缆长度、线束直径、已优化的焊接点位置、编带数量、线束重量和描述成品设计的其他数量。
合并协同设计
将机械计算机辅助设计(MCAD)与其他工具的设计变更不断合并到现有线束设计中,但不会覆盖本地存储的设计细节和属性。使用“变更策略”可控制 Capital Harness Designer 对多项来源的设计变更的处理方式;系统会自动评估设计变更的影响,并将该变更应用到线束设计中。
确保与图形样式模板的一致性
采用可配置的图形样式模板,能够用同一种方式呈现同一设计中的多项图形表示。借助此功能,公司可先创建符合内部统一标准与样式的参考设计,然后再根据需要自动将设计重新呈现为客户/供应商所需的样式。
采用选项和变体(OV)管理多项线束
从单个 150% 设计中管理多项线束变体。此工具可自动确认每项变体中配备的具体零件,并为每项变体生成制造物料清单。
直接应用设计变更
通过以数据为中心的 Capital 架构推动变更流程。此工具可提供表格和图形化差异报告、版本管理以及兼容性控制(“生成清单”)等多项变更管理功能。
定义项目与流程管理
对命名规范、设计规则检查、客户选项和变体等项目规范进行定义和应用。可以强制实施一些过程约束,例如发布管理顺序、设计锁定、用户权限和零件命名。