使用 KSK 分配的高级线束设计工具,进行模块特定的线束设计、详细的线束装饰和验证。

采用 Capital Harness Designer Modular 能够创建和设计可制造的线束设计和模块化子组件。此工具可支持线束工程师采用 KSK(客户特定的线束)模型创建全面经过验证的精细线束设计。
自动验证
采用可自动选择端子、密封件、腔塞、胶带、管子、热缩管和其他线束零件的选择程序,创建完整的制造物料清单。
测试与优化
采用多项可配置的设计规则检查,可确保最终设计符合自身定义的典范做法。自动化设计比较功能可识别各种修订版本之间的图形变更与规格变更。
合并协同设计
将 MCAD、KBL 和其他工具的设计变更不断合并到现有线束设计中,但不会覆盖本地存储的设计细节和属性。使用“变更策略”可控制 Capital Harness Designer 对多项来源的设计变更的处理方式。
轻松控制个人数据
使用本机数据管理系统能够对设计数据与设计过程进行精密的控制,以便管理创建线束所需的复杂数据交互。可配置的发布级别控制、设计锁定、审计跟踪、用户授权以及其他的诸多功能可为设计方案和用户管理提供全面支持。
使用各类内置工具
利用功能模块、生产模块、衍生产品及其代码关系的并行管理功能。自动创建技术模块并分配模块到线束对象的代码,有助于加快设计工作。提供多种模块分配算法,并可使用自定义算法功能进行扩展。
确保与图形样式模板的一致性
采用可配置的图形样式模板,能够呈现同一设计中的多项图形表示。借助此模板,公司可先创建符合内部统一标准与样式的参考设计,然后再根据需要自动将设计重新呈现为客户/供应商所需的样式。
直接应用设计变更
通过以数据为中心的 Capital 架构推动变更流程。此工具可提供表格和图形化差异报告、版本管理以及兼容性控制(“生成清单”)等多项变更管理功能。