1. Home

Simcenter Mechanical

Simcenter Femap/Nastran

一套用于线性静力学、屈曲分析和正则模态、稳态和瞬态传热以及基本非线性结构仿真的完整捆绑包。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

使用 Simcenter Femap 软件进行的仿真。

为何选择 Femap/NASTRAN?

优势

在构建物理样机之前对您的产品执行仿真,可有效解决常见的结构问题。Simcenter Femap + Simcenter NASTRAN 将 Femap Windows 原生的 Simcenter 前/后处理器与强大的 Simcenter Nastran 结构求解器无缝结合。Simcenter Femap/Nastran 赋能您轻松高效地解决复杂的工程问题。

主要功能

独立于 CAD 的前/后处理器
Simcenter Femap 是一款独立于计算机辅助设计 (CAD) 和求解器的程序,充分运用 Parasolid® 建模内核。它不仅提供访问非 Parasolid 几何体所需的高级几何工具,还支持直接存取用于曲面和实体建模的 Parasolid 数据。

综合网格划分和建模功能
从高级梁建模、中面提取和六面体网格到强大的 CAD 导入和理想化功能,Femap 为您提供出众的模型控制和灵活性,外加广泛多元的载荷、材料和分析类型。

结构和热分析
了解您的产品能否承受预期的负载条件。仿真线性静力学、屈曲分析和正则模态以及基本非线性行为的结构性能。您还可以仿真基本热性能,例如稳态和瞬态传热(线性和非线性)。

包含哪些功能?

Simcenter Femap + Simcenter NASTRAN 提供执行常见类型的结构分析所需的全套功能,不受模型尺寸限制。

其功能包括:

  • 独立于 CAD 的 Simcenter Femap 前/后处理:

    • 综合网格划分
  • Simcenter Nastran 基本求解器:

    • 线性静力
    • 屈曲分析
    • 正则模态
    • 传热
    • 基本非线性

查看客户评价

超高效的产品开发流程

消费品行业高级总经理,企业客户

至优的有限元分析

资深助理专家,小型企业

适用于多元分析的优秀程序

首席专家,企业客户

查看案例分析