优势
您的 FEA 软件应经济高效且易于使用,并且能够对棘手的问题执行建模。Femap 正是如此,它为工程桌面提供经济实惠的高性能 FEA 建模功能。它是真正独立于 CAD 且 Windows 原生的前/后处理器,在高级工程有限元分析 (FEA) 领域世界领先。
主要功能
独立于 CAD
Femap 独立于 CAD 和求解器,充分利用 Parasolid® 建模内核。它不仅提供访问非 Parasolid 几何体所需的高级几何工具,还支持直接存取用于曲面和实体建模的 Parasolid 数据。
综合网格划分和建模功能
从高级梁建模、中面提取和六面体网格到强大的 CAD 导入和理想化功能,Femap 为您提供出众的模型控制和灵活性,外加广泛多元的载荷、材料和分析类型。
多求解器支持
Simcenter Femap 提供深层、高质量的行业标准求解器支持,包括深受欢迎且广泛认可的 Simcenter NASTRAN、MSC NASTRAN、Abaqus、ANSYS、LS-DYNA、MSC Marc、ADINA 和 TMG。
广泛的可视化和后处理功能
高效评估仿真结果,掌握如何优化设计并将结果传递给更广泛的开发团队。
包括哪些功能?
Simcenter Femap Standalone 是一款独立于 CAD 的前/后处理器,用于几何体导入、创建和理想化、FE 模型网格划分和设置及后分析结果查看。您可以将 Femap 用作这些求解器的前/后处理系统:
- Simcenter Nastran
- MSC Nastran
- Ansys
- Simulia Abaqus
- LS-DYNA
- MSC Marc
- ADINA
- TMG