凭借多年来对关键行业要求的了解而积累下来的经验,Siemens Digital Industries 解决方案可帮助企业快速实现其产品和流程的价值。
我们的免费试用版提供可供您立即开始在 NX 中进行设计和编程所需的一切只需电子邮件地址或者现有的谷歌或领英帐户即可。
即刻领略 NX 软件的强大功能!
使用这款免费的 NX 学生版开启您的设计或制造职业生涯。它提供全面的 3D 设计工具(包括线框、曲面、实体和同步建模)以及全套 CAM 编程工具。
通过三个可扩展的席位选项访问这个安全的 CAD SaaS 解决方案。即使在没有互联网连接的情况下,NX X 也可以凭借云的优势充分发挥强大的 NX 设计功能。
试用 NX X
尝试将先进的 CNC 机床和机器人编程应用于从 2.5 轴铣削和车削到多轴、多通道加工等任何作业。通过基于特征的加工实现自动编程。浏览视频教程和示例。
试用 NX CAM
Design and engineer in a flexible entry-level web app including tools for CAD, CAM and CAE.
Try NX X Essentials
了解如何使用全面的 CAD/CAM 软件解决方案实现 NC 编程自动化并模拟完整的制造流程,从而节省时间并提高零件质量。
试用零件制造 CAD/CAM
通过开放且可扩展的飞机设计软件平台,为您的飞机构建精确的数字孪生。轻松将仿真数据与您的飞机 CAD 设计相连,并探索参数化及优化的优势
试用飞机设计软件
体验使用 NX 强大的建模功能加速产品开发。体验创成式设计和收敛建模,以及与增材制造的无缝集成。
尝试面向汽车行业的机械产品设计
在更短的时间内开发更多的电池设计并减少错误。通过集成式产品生命周期管理 (PLM) 3D 建模,提高设计效率并保持变更的可追溯性
试用电池设计和 PLM 软件
以虚拟方式验证消费品和零售产品的制造和包装。使用 150% 的装配功能管理多个模型变体,并使用高质量渲染来呈现逼真的产品视图。
尝试面向 CP&R 的机械产品设计
体验真正的机械与电子互操作性,让设计团队能够同时并行工作而不是连续工作,从而缩短开发周期。
尝试电子系统设计
体验如何简化和重用设计。满足您的客户需求,通过运动学优化您的机器功能。
尝试面向 IM 的机械产品设计
使用创成式设计技术增强现有零部件的设计。了解可涵盖所有行业相关焊接以及电缆线束机械布局的专用工具集。
尝试面向 HE 的机械产品设计
体验如何通过高效的建模流程提高医疗设计生产效率。使用基于参数的设计来尽可能提高设计灵活性和定制化水平。减少数据准备时间并提高定制化水平。
尝试医疗器械设计
了解 NX 如何支持机械产品设计流程,包括创建模型、模具装配结构和仿真流程。获取验证设计实践经验。
尝试面向 SMB 的机械产品设计
体验面向中小型企业的工程和制造工具集通过协同处理 CAD、CAM 和 CAE 数据,让生产水平更上一层楼。
试用 SMB 工具集
体验仿真功能与设计环境的无缝集成。使用 CAD 集成式结构仿真、热分析和机构运动仿真来探索产品性能。
尝试面向 SMB 的设计仿真
亲自体验数字孪生如何为电气线路互联系统开发提供支持。多领域协同支持轻松的飞机 EWIS 设计。
尝试 A&D E/E 系统开发
通过优化的系统架构,可以一次性获得正确的设计。了解多领域协同如何实现轻松的汽车 EE 系统设计。
尝试面向 A&T 的 E/E 系统开发
在采用 NX 之前,我们的开发周期需要 12 到 14 个月;而采用 NX 之后,我们成功将开发周期缩短到了 6 到 8 个月。这是一项巨大的成就,不仅是因为成本相应得到削减,更重要的是我们的产品开发部门能力提高如此之多,以致每年可以再创建一个型号。