CAD 软件

NX CAD 软件

利用强大的集成式计算机辅助设计 (CAD) 解决方案套件,消除创新之路上的障碍,提高产品设计效率和质量,并降低开发成本。

强大、灵活的 CAD,可满足初创企业和跨国企业的需求

NX CAD 专为不同经验水平的产品设计师开发,可提供优越的功能:

  • 创建插图和 3D 模型
  • 分析产品设计的可行性,找出错误并加以解决,然后进行生产
  • 无缝共享数据,促进协作并加快生产周期

NX CAD 可随着您的业务增长而扩展,具有四个等级的预打包 NX X 设计解决方案,可提供您的团队所需的精确设计能力。

提高设计效率并推动创新

加快机械设计流程

与客户和供应商进行协同

减少设计流程浪费和成本

从一开始就提高产品质量

简化从模型到打印零件的工作

利用 NX CAD 功能解决设计挑战

G2 徽标

值得信赖、屡获殊荣的 CAD 解决方案

NX CAD 在以下方面获得了很高的评价:易于使用和设置、多功能性、建模和可视化与支持。

并列比较 NX X 设计解决方案的功能

探索 NX X for CAD 的 4 个可扩展等级的不同功能:基础版、标准版、高级版和白金版。

案例分析

Unlimited Tomorrow

NX helps revolutionize remote development of personalized arm prosthetics for kids.
Case Study

NX 助力革新儿童个性化手臂假肢的远程开发

公司:Unlimited Tomorrow

行业:医疗器械和制药行业

位置:纽约州纽约市, United States

Siemens 软件:NX

灵活的部署选项

NX X 设计解决方案开始,然后根据需要使用西门子的 NX 令牌基于价值的许可功能添加一系列专业 CAD 和 CAD/CAM 模块

为了满足工作流和不断变化的需求,大多数 NX CAD 功能都可以通过基于价值的打包方式按需提供。

激发 NX 设计社区并从中获得灵感

与同行设计师交流,学习新技术,分享想法,优化 NX CAD 解决方案的使用。

您正在查看 . 的产品和定价更改国家/地区

开放式 NX 的优势

为了提供可选的扩展工程流程管理工具并扩展 NX 的功能,NX X 基础版、标准版、高级版和白金版 CAD 解决方案包括与在 Siemens Xcelerator 产品组合中传输数据所需的一切。NX X Design 标准版、高级版和白金版还包含 Teamcenter Integration for NX。

一位戴着耳机的女士在电脑终端上工作。

NX X:高性能、预打包的解决方案

在安全的 SaaS 环境中提供您所需的所有设计功能,并具有完全的灵活性。适用于 CAD 的 NX X 设计解决方案可在其他 Siemens Xcelerator 解决方案(包括所有 NX CAD/CAM 模块)之间提供完全的互操作性和数据共享,以改善协作并加快生产周期。

西门子 eRod 白色汽车的 NX 渲染图。

了解更多信息

一位女士坐在笔记本电脑前,看着 NX 仪表板

您是一名学生吗?查看我们的 NX 学生资源!

探索我们的产品,学习和掌握 NX 设计和制造软件,包括免费的 NX 学生版。

NX CAD 软件互操作性

NX CAD 软件因其强大的互操作性而备受推崇,能够与不同的软件、系统和数据格式无缝协作。此功能在当今的多学科、协同和日益数字化产品开发环境中至关重要。

利用 NX CAD 软件具有显著的优势,例如无缝数据交换、与其他软件和平台的集成以及跨学科和全球协作。它支持各种文件格式和标准,可与 PLM、CAM、CAE 和物联网系统集成,并提供广泛的定制和自动化功能。借助 NX CAD,您可以在复杂的产品开发环境中保持灵活性、优化工作流程并增强协同。

计算机辅助设计 (CAD) 的优势

计算机辅助设计 (CAD) 软件在工程、建筑、产品设计和制造等各个领域具有众多优势。借助用于创建、修改、分析和优化设计的数字化工具,利用 CAD 软件可提高效率、准确性、协同能力和创新能力。

借助 CAD 软件,您可以体验到各种优势,包括更高的准确性、增强的协同和更好的可视化,以及更高的创造力和可扩展性,节省成本和时间以及减少返工。CAD 软件可帮助您在设计流程中实现更高的质量、一致性和效率,使其成为现代工程、建筑和制造环境中不可或缺的工具。

CAD/PLM 软件集成

您可以将 NX CAD 与产品生命周期管理 (PLM) 软件集成,而且 NX 提供的开箱即用工具可与功能强大、应用广泛的 PLM 解决方案 Siemens Teamcenter 软件完全集成。这种集成创建了一个统一的环境,简化了从初始设计到制造等整个产品开发流程。将 CAD 软件与 PLM 软件集成可带来实质性优势,包括集中数据管理、改进协同、简化工作流程、提高产品质量、高效更改管理和缩短上市时间。通过这种集成,您可以优化产品开发流程、减少错误、降低成本并推动创新,使其成为复杂和竞争激烈的行业的宝贵解决方案。

数字孪生和 CAD

利用 NX CAD 在整个产品生命周期中创建、管理和利用全面的数字孪生。数字孪生是物理产品、流程或系统的虚拟表示,支持在虚拟环境下进行仿真、分析和优化。

NX CAD 数据可与 Siemens Xcelerator 产品组合中的其他工具无缝集成,例如 Teamcenter (PLM)、Simcenter(仿真和测试)、Insights Hub(工业物联网)和 Opcenter(制造执行系统)。这种集成和互操作性使公司能够有效地开发、仿真、验证和优化数字孪生,使 NX CAD 成为那些希望利用数字孪生技术以实现更智能、更高效和更具创新性的产品开发和制造的领先平台。