使用强大的 CAD 装配设计工具创建和管理任何尺寸或复杂度的装配模型。支持自上而下和自下而上的技术,可以帮助您管理和浏览装配模型,并确保团队有条不紊地按计划工作:
- 每天处理复杂的装配设计
- 运用参数化装配的控制结构和约束,简化设计变更,加速对配置、选项和变型的建模
- 在产品的真实环境中进行设计
- 通过完整的数字模型支持来验证您的设计,发现和解决问题

立即免费试用先进的产品设计解决方案 NX CAD,开始设计。了解如何使用 NX 的高性能设计功能开发高质量的产品。无需安装,几分钟内即可开始设计。

使用强大的 CAD 装配设计工具创建和管理任何尺寸或复杂度的装配模型。支持自上而下和自下而上的技术,可以帮助您管理和浏览装配模型,并确保团队有条不紊地按计划工作:

以更快、更低的成本设计下一代产品。在单个建模解决方案中,使用全面、高性能的参数化线框、曲面、实体和小平面建模,以及同步建模技术的直接建模功能。
将特征建模技术与同步建模技术的强大功能相结合,可以快速创建心仪设计。

使用 NX 自由曲面建模软件快速探索替代设计概念。
这个多功能的集成工具集结合了 2D、3D、曲线、曲面、实体、小平面和同步建模,可快速轻松地创建、评估和编辑形状。
借助高级自由曲面建模、形状分析、渲染和可视化工具,您可以获得专用工业设计系统的所有功能,以及与 NX 设计、仿真和制造的完全集成,以加快开发速度。

提高生产效率。每个机械 CAD 工具都有某种形式的草图功能,这些功能全部基于相同的核心概念。老旧的方法无法有效地实现迭代,而新一代的方法可让您改变主意后迅速调整草图。过去的方法高度依赖构建许多控制行为的规则和关系。
全新的草图功能则不然。最新的草图功能可将用户捕捉想法的时间减少 30% 以上。许多用户一天中高达 15% 的时间都花在草图绘制上,稍微降低这个比例就可以大幅提升生产效率。

使用熟悉的术语和工作流,根据材料属性和制造流程的行业知识,高效创建钣金件。
Access NX 包含材料和折弯信息的钣金设计工具,支持模型表示成型的零部件和展平的毛坯形状。您可以快速将实体模型转换为钣金组件,并创建包含其他组件的钣金件。NX 高级钣金的功能可为形状更复杂的钣金件建模。


公司:MET
行业:消费品和零售行业
位置:Talamona, Sondrio, Italy
Siemens 软件:NX