NX 提供强大的 CAD/CAM 功能,使用一个软件系统即可实现从数字零件模型到数控编程再到成品精密组件的无缝制造。
了解我们用于数控编程的先进 CAD 工具:
采用同步建模技术直接编辑 3D 零件模型,为数控编程做好准备,包括:
这些先进设计工具可创建高效刀轨,用于加工高质量零件。
与原始 CAD 数据的完全关联性可帮助您轻松实施设计和处理更改请求。

使用产品和制造信息 (PMI)(例如几何尺寸和公差 (GD&T)、表面精加工和材料规格)捕获零件制造要求。
使用 PMI 可节省多达 90% 的编程时间,从而实现数控编程自动化。PMI 可推动工序、刀具和加工公差的选择,帮助您满足各种制造要求。

使用 NX 中的最新 CAD 技术快速进行零件准备和编程,包括:

将所有功能链接到单一零件模型定义(从 CAD 和 CAM 到数控加工和质量检测),促进并行制造。
关联性有助于轻松处理工程更改订单 (ECO),确保您在生产中使用正确数据。
使用集成的 CAD/CAM 系统以数字方式连接端到端零件制造工艺,从而提高生产效率。


公司:Cosmos Industrial
行业:汽车及交通运输行业
位置:Vinh Yen and Vinh Phuc, Vietnam
Siemens 软件:NX
详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。
借助云端协同解决方案 Teamcenter Share 优化整个生产流程,该解决方案可无缝连接到 NX CAM 软件。在云中与内部和外部利益相关者安全地沟通和共享信息。
连通设计、制造和车间团队,使生产更加灵活和高效。