创建高级 5 轴加工工序
利用先进的多轴刀轨,实现精确的刀具轴控制和碰撞避让自动化。
自适应铣削是一种多轴高速粗加工策略,可将加工时间缩短多达 60%。平滑精加工方法可以遵循部件的自然形状实现优质光洁度。
鼓形刀具支持更大的刀具啮合,能够以更短的加工周期实现更高的部件质量。

利用先进的多轴刀轨,实现精确的刀具轴控制和碰撞避让自动化。
自适应铣削是一种多轴高速粗加工策略,可将加工时间缩短多达 60%。平滑精加工方法可以遵循部件的自然形状实现优质光洁度。
鼓形刀具支持更大的刀具啮合,能够以更短的加工周期实现更高的部件质量。

5 轴管铣削极大简化了中空和狭窄特征(例如发动机缸体的端口)的编程。
使用此专用操作以较少的输入生成粗加工和精加工多轴加工工序。
使用单个刀轨安全加工整个区域,确保提高加工效率和精度。

通过专门设计的 5 轴 NC 编程操作,简化复杂多叶片旋转部件(例如叶盘和叶轮)的编程。
同时进行 5 轴粗加工和自动余料铣削可去除叶片之间的材料。要精加工轮毂、叶片和分隔条,需精确控制切削图案、刀轨平滑和刀具轴稳定,以优化刀轨。

可视化多轴刀轨特性,以分析 5 轴加工过程中的复杂机床行为,包括:
验证整个工序中的切削条件,以便一次性正确加工复杂部件。

NX X Manufacturing Premium incorporates advanced 3- and 5-axis milling, rotary machining, and turning – all powered through cloud technologies. Machine intricate components on multi-axis CNC machines in a single setup to ensure both efficiency and precision and its toolpath settings offer precise control over every operation.

详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。