输出加工就绪型 NC 程序
使用 Post Hub(一种基于云的刀轨后处理解决方案,可从 NX CAM 直接访问 1,000 多个机床工具包)为各种机床和控制器生成 NC 程序。
要满足特定要求,请使用后处理配置器(一种用于后处理编辑的先进工具)。
对于 Sinumerik 控制器,NX 根据加工操作数据自动选择关键控制器设置。

使用 Post Hub(一种基于云的刀轨后处理解决方案,可从 NX CAM 直接访问 1,000 多个机床工具包)为各种机床和控制器生成 NC 程序。
要满足特定要求,请使用后处理配置器(一种用于后处理编辑的先进工具)。
对于 Sinumerik 控制器,NX 根据加工操作数据自动选择关键控制器设置。

通过提供多级功能的集成式加工仿真验证刀轨。除料验证可以在编程时检查和优化加工工序。
G 代码驱动型加工仿真显示 NC 代码输出驱动型运动。机床的 3D 模型(包括部件、夹具和工装)按机床的运动方式运动。

Boost your capabilities by extending your NX X Manufacturing solutions with add-ons using Value Based Licensing, a flexible, scalable and cost-effective way to access a wide range of specialized and advanced capabilities.
Our collection of over 20 add-ons allows you to customize NX X Manufacturing to fit your project’s unique needs. These add-ons offer a wide range of features, from part model preparation and productivity enhancements to specialized machining, simulation, postprocessors and machine kits.



公司:Heiwa Sangyo
行业:汽车及交通运输行业, 航空航天及国防行业
位置:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan
Siemens 软件:NX
详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。