NX for manufacturing
NX X Manufacturing Standard
使用 CAD/CAM 自动化各种形状零件编程,包括特色 2.5 轴铣削、孔加工、车削和机上探测功能,并与出类拔萃的 CAD 工具无缝集成,由云技术提供支持。
机器人加工实现更高自动化和更大灵活性,大幅提升车间的效率。
探索先进机器人自动化的强大功能:
对机器人进行编程以加工大型部件,从而扩大加工工件范围。机器人可帮助您自动执行通常是手动操作的加工任务。
使用 NX CAM 对机器人进行编程和仿真,以执行精确的多轴加工,包括:
先进的机器人技术可帮助您降低生产成本并提高加工精度。

使用机器人执行拾取和放置任务,包括机器管理和工具装载,实现部件制造操作的更高自动化。
这些任务允许延长无人值守的加工时间,从而尽可能地提高生产力。

通过自动化工作单元提高车间生产力。利用先进的机器人和 CNC 技术实现生产现代化,以降低成本和交货时间。
使用 NX 对全自动工作单元进行编程,以执行所有必要的工序,包括:

详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。
借助云端协同解决方案 Teamcenter Share 优化整个生产流程,该解决方案可无缝连接到 NX CAM 软件。在云中与内部和外部利益相关者安全地沟通和共享信息。
连通设计、制造和车间团队,使生产更加灵活和高效。