工程师在 NX CAD 软件中构建浓缩咖啡机。

高性能捆绑 CAD 解决方案

比较 NX X 设计解决方案

NX X 设计软件提供三个级别的强大预配置 CAD 解决方案,可消除创新障碍。无论您的团队规模如何,您都可以更快地将高质量的产品设计变为现实 — 从基本设计到生产。

选择您需要的所有 CAD 功能

NX X 设计标准版、高级版和白金版都基于一组共同的核心功能构建,增加了功能以满足苛刻的设计团队需求。NX X 在云原生和 SaaS 环境中提供高性能 CAD 功能和内置数据管理。所有 Siemens Xcelerator 软件(包括 NX 产品)都是可互操作的,并且可以无缝共享数据,以增强协作并加快设计和生产周期。

哪种 NX X 设计解决方案适合您的 CAD 需求?

Features in browser-based NX X Essentials may vary from the desktop NX X Design solutions capabilities. Try NX X Design solutions free for 30 days or contact sales for more information.

您正在查看 . 的产品和定价更改国家/地区
Siemens Xcelerator 窄版徽标

NX X 试用版

还无法做出决定?免费试用 NX X 30 天。

使用 NX X 设计插件模块扩展价值

无论您选择哪种 NX X 设计解决方案,都可以使用插件模块扩展 CAD/CAM/CAE 功能。提供超过 100+ 个插件模块,允许您根据项目的特定要求配置 NX X。

NX X 插件以我们创新的基于价值的许可模式提供,该模式提供了具有兼具灵活性和成本效益的解决方案。

半挂卡车和拖车在蜿蜒穿过森林的道路上行驶。

NX X 在 CAD 方面的主要优势

提高设计效率并推动创新

加快机械设计流程

与客户和供应商进行协同

减少设计流程浪费和成本

从一开始就提高产品质量

简化从模型到打印零件的工作

NX X 设计解决方案与其他 CAD 解决方案比较

了解适用于 CAD 的 NX X 如何在竞争中脱颖而出。

案例分析

NX CAD 的实际应用

NX X 设计解决方案提供与 NX CAD 软件相同的高性能计算机辅助设计功能,以及 SaaS 的所有相关灵活性、安全性和可扩展性等优势。