男人坐在办公桌前看着电脑显示器。

NX X Manufacturing

比较 NX X Manufacturing 解决方案

NX X Manufacturing 提供基于云的 CAD/CAM 解决方案,具有灵活性、安全性和可扩展性。利用 SaaS 功能简化部署、提高工作效率并针对各种零件复杂性和生产需求定制解决方案。

选择您需要的 CAD/CAM 解决方案

NX X Manufacturing 分为标准版、高级版和白金版,每个级别都旨在满足独特的制造需求。探索我们行业领先的解决方案,这些解决方案具有云技术的灵活性、安全性和协作优势。通过基于价值的许可快速扩展以满足当前需求,可提供 20 多个专业附加组件的访问权限。选择您所需的解决方案,快速安装并开始精确高效地制造零件。

Animated diagram showing face milling tool path in a zig-zag pattern across a workpiece surface

哪种 NX X Manufacturing 解决方案适合您的 CAD 需求?

您正在查看 . 的产品和定价更改国家/地区
三个人从事三种不同的制造工作。

NX for Manufacturing 解决方案试用版

了解云端 NX for Manufacturing 零件制造 CAD/CAM 试用版。免费试用 30 天。

使用 NX X Manufacturing 插件模块扩展价值

通过我们的基于价值的许可模式提供的 20 多个插件扩展 NX X Manufacturing 解决方案。这些可扩展、经济高效的插件允许您自定义制造功能以满足项目需求。从零件模型准备到专业加工、仿真、后处理器和机床套件,您可以灵活地优化制造工艺。

一名 CAM 程序员向同事展示 NX CAM 中加工流程的刀轨仿真。

NX X Manufacturing 的主要优势

成本效益

可扩展且灵活

云端协同

安全访问

简化 IT 工作

强大的加工功能

探索 NX X Manufacturing 产品

详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。

成功案例

NX CAM 的实际应用