使用 NX Additive Manufacturing (AM) Build Optimizer 在云中通过仿真和并行处理来减少构建准备的障碍。打印金属零件时,质量问题代价高昂,但缓解这些问题不再需要如履薄冰。
优化打印方向
自动生成最佳零件打印方向以实现最高质量。可以创建最佳方向,以实现最少的变形、支撑体积、支撑除料和构建时间。
利用并行处理的强大功能
并行检查 100 多个不同的零件方向,然后获得最佳方向以及包含成本估算的优化报告。在设置增材制造构建时,可以用其做出最佳决策。
使用云端版或独立版
NX Build Optimizer 可以作为符合 ITAR 标准的独立云解决方案提供,也可以集成到 NX 中,供优化结果直接流入 NX AM 固定平面解决方案的构建设置流程。
获取对未来打印错误的高级预测以及解决方案:
- 符合 ITAR 标准的定向仿真运行的云并行处理
- 生成用于打印的支撑结构
- 并行分析 100 多个定向仿真运行
- 总变形、残余应力引起的变形和打印过程引起的变形的可视化映射
- 考虑使用的总烧结材料和所需的总打印时间的成本估算