一个人在一个装满显示器的房间里,在壁挂式计算机显示器上查看世界物流地图

高性能 CAD/CAM 解决方案

NX 软件产品

NX 集成了 CAD、CAM、增材制造 (AM) 等功能,可提供完整解决方案,实现设计、制造、协同一体化,助力各种规模的企业消除创新障碍。

功能强大、面向未来的 CAD/CAM

有三种预打包 CAD 解决方案可供选择,其中包含关键设计功能、一整套强大的 CAM 解决方案以及近 100 个插件,可根据需要使用 NX CAD/CAM 令牌(西门子基于价值的许可)进行访问。

缝纫机的 3D 图形,位于同一缝纫机的线框旁边

适用于 CAD 的 NX X 设计解决方案

为您的团队提供设计创新型高质量零件或产品所需的全部功能,实现高效协作,从而缩短设计周期,降低原型设计成本。

从基本设计到生产,这些预配置 CAD 解决方案可在安全的云端 (SaaS) 环境中全程提供 NX 软件的高性能设计功能,因为 NX X 设计解决方案可与其他 Siemens Xcelerator 解决方案(包括所有 NX CAD/CAM 模块)实现完全互操作和数据共享。

从 NX X Design Essentials(标准版、高级版或白金版)入手,然后您可以根据需要使用 NX CAD 插件来扩展功能。

您正在查看 . 的产品和定价更改国家/地区
Siemens Xcelerator 窄版徽标

NX X 试用版

还无法做出决定?免费试用 NX X 30 天。

并列比较 NX X 设计解决方案的四个等级功能。

适用于插件模块的工作流程产品和 NX 令牌

了解针对特定工作流程的 NX CAD 产品如何在整个设计周期中改进设计和协作流程。所有 NX 工作流程产品都可以与 NX 互操作,也可以在 NX 应用模块中使用。

为团队赋能

利用全面数字孪生进行创新。

NX CAM

NX 提供实现零件制造流程数字化所需的全部功能,例如 CAD 模型准备、CAM 编程、数控加工和 3D 打印。

比较 NX X Manufacturing 解决方案

探索 NX X Manufacturing 解决方案的 3 个可扩展等级的功能:标准版、高级版和白金版

灵活的部署选项

从适用于 CAD 的 NX X 解决方案入手,然后根据需要使用西门子 NX X 基于价值的许可添加各种专业 CAD 和 CAD/CAE 模块。

为了适应所有工作流程和不断变化的需求,大多数 NX CAD 功能都可以通过基于价值的打包按需获取。

卫星的分屏显示,其中左半部分是线框,右半部分是环绕地球运行的完整卫星