通过支持从任何设备进行创作、编辑和协作的解决方案,随时随地自由地进行设计。提高产品设计效率,降低成本,节省时间,并在竞争激烈的市场中保持领先地位。
从初始概念到最终生产,NX X 基础版简化了设计过程的每个步骤,可赋能团队自信而敏捷地进行创新。借助 NX X 基础版,可以细化概念、跨团队协作以及轻松访问各个孤立部门的工程数据。
NX X 基础版在基于浏览器的轻量化环境中提供基本 CAD、CAM 和 CAE 工具。无缝创建、编辑和共享 NX 数据,无需任何转换。AI 预测建模工具简化了概念的草图绘制和可视化,而基于权限的共享和无限制的访客访问权限使跨部门和外部协作变得毫不费力。
NX X 基础版非常适合工程师和团队,通过实现销售、研发和客户之间的实时反馈和设计调整,确保简化工作流程。更改在云端同步,无论您是在车间还是参加客户会议,都可以从任何设备进行实时更新和即时协同。
NX X 产品是全面的软件即服务 (SaaS) 解决方案,可提供完整的 NX 计算机辅助设计 (CAD) 功能以及所有相关的灵活性、安全性和可扩展性优势。NX X 产品是一种经济实惠的软件包,提供针对不同设计复杂性级别和特定产品开发用例定制的功能。借助 NX X 基于价值的许可选项,用户可以扩展和改善 NX X 产品的功能。NX X 基于价值的许可选项可供用户根据自身特定的需求,借助专用设计工具、标准件应用模块、集成于设计的仿真解算方案、编程和定制化工具包和直接转换器进行配置。
1 / 11
1 / 11