1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Premium

使用 NX X Manufacturing 白金版简化复杂零件的编程,以高级版产品为基础,具有由云技术提供支持的多轴加工。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

Sleek product card highlighting advanced manufacturing technology with clean, professional design elements

为何选择 NX X Manufacturing 白金版?

NX X Manufacturing 白金版是基于高级产品开发的全面软件包。它集成了 5 轴铣削和旋转加工功能,以及 3 轴和 2.5 轴铣削、车削和在机探测功能。

主要功能

5 轴铣削:当前刀轨策略可精确控制工序,从而通过单一设置即可在多轴计算机数控 (CNC) 机床上高效、安全加工复杂组件。利用 5 轴高速自适应粗加工显著缩短加工时间,提高整体效率。采用引导曲线精加工,实现出色的表面光洁度,确保工件精度。利用侧刃切削充分发挥整个刀刃长度的作用,提高材料去除率,延长刀具寿命。采用管铣削技术,精确加工中空和狭窄特征。可视化刀轨特征(包括前角、旋转轴位置和速度),提高整个加工过程的控制力度和精度。

旋转加工:以极少的输入优化 4 轴铣削工序,简化加工流程,提高效率。实施高级控制,精确管理刀具接触偏移和点密度,改善加工效果。自动进行余料铣削,确保未切削的材料得到有效加工。

3 轴铣削:使用 3D 自适应粗加工加快数控加工,缩短总体周期时间。自动进行余料铣销,以支持多级粗加工,确保没有未切削的材料。使用先进的方法精确控制切削区域,提高加工策略精度。采用平滑精加工策略来实现高质量的表面光洁度。

2.5 轴铣削:采用基于体积的铣削进行加工,可加快各种形状零件的编程速度,基于特征的加工可实现编程自动化。高速加工策略可以将加工时间缩短多达 60%,并且多零件编程可提高生产效率。

车削:使用综合车削功能,在单主轴和双主轴的车床上高效加工圆柱形零件。粗加工策略包括表面加工、车削、后车削、镗孔和底切工序,而精加工技术包括多刀路策略和面加工。钻孔包括点孔、钻孔、啄钻孔、切屑、铰孔和攻丝工序,槽加工提供灵活的跟踪点控制和外径与内径螺纹加工。

在机探测:使用机上探测功能生成探测刀轨并使其可视化,同时为铣削和车削工序创建高效的探测循环。使用集成式后处理器无缝输出数控代码,并使用零件、探测器和机床的数字孪生对整个过程进行仿真。实时检测过程变化,以调整加工参数,获得理想效果。

集成式 CAD 工具:NX CAM 为建模、编辑和装配提供出类拔萃的 CAD 功能,可加快计算机数控 (CNC) 编程速度。使用集成转换器可以读取所有标准数据格式,包括 IGES、DXF、STEP、STL 和 JT。

制造指标基于内部测试加工或内部比较研究。

NX 设计机床的 3D 渲染。

NX X Manufacturing 的优势

  • 使用针对特定制造需求量身定制的高级 CAD/CAM 工具进行编程
  • 利用云技术降低前期成本并简化部署
  • 利用出类拔萃的数控编程功能提高生产效率
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
  • 使用基于价值的许可扩展解决方案的功能

可定制解决方案

使用 NX X Manufacturing 基于价值的许可扩展功能可配置和定制解决方案,包括:

  • 先进的建模工具
  • 专业加工功能
  • G 代码驱动型仿真
  • 先进的后处理解决方案

NX X Manufacturing 白金版功能

比较 NX X Manufacturing 解决方案

探索 NX X Manufacturing 解决方案的 3 个可扩展等级的功能:标准版、高级版和白金版

适用于设计和制造的理想 CAM 软件

尼廷 S. (Nitin S.),设计工程师,Small-Business Customer

适用于复杂零件加工的高级功能

穆罕默德 S. (Mohammed S.),项目经理,Mid-Market Company

尤其适用于 3D 计算和刀轨创建

制造领域认证用户,Small-Business Customer

探索相关 NX X Manufacturing 产品

详细了解我们针对特定零件制造需求推出的一系列云解决方案。

Teamcenter Share:云端协同

借助西门子公司的新一代云端协同解决方案 Teamcenter Share 优化整个生产流程,该解决方案可无缝连接到 NX CAM 软件。在云中与内外协作者安全沟通和共享信息。

连通设计、制造和车间团队,以更灵活、更高效地运行生产。

您的订阅软件还包含对 Teamcenter Share 的访问权限。借助安全、中央存储和基于电子邮件地址的共享功能,Teamcenter Share 可供迅速、安全而轻松地与同事、合作伙伴和客户协同。企业云帐户 (ECA) 会提供给管理员,供其访问 Teamcenter Share 和指派其他权限。

除访客用户以外,所有 Teamcenter Share 云服务授权用户都可以访问 Siemens Xcelerator Academy 门户上的“入门使用 Siemens Xcelerator Academy”(LAAS49000) 点播式培训材料。

了解有关 NX 制造的更多信息

客户支持

西门子为 NX 及其所有产品提供优质客户支持。

NX 制造博客

访问我们的博客,了解 NX 制造软件的近期资讯和亮点。

NX 制造社区

加入对话或获取 NX 制造软件相关问题解答。