Opcenter Intelligence Component Analytics 可 100% 分析生产中使用的组件,提供全面的组件检测和材料可追溯性。

使用 Opcenter Intelligence Component Analytics 监控和跟踪所有 SMT 组件的质量,确保在 PCB 组装过程中仅将经过验证的组件安装在电路板上。
防止 PCB 组装线上存在劣质组件
即使在供应紧张时期也能确保组件的质量和真实性。假冒伪劣组件给电子制造商带来了巨大的风险,导致服务电话应接不暇、产品大量召回、蒙受利润损失。通过组件分析,制造商可以隔离有问题的材料,防止组件受损。
实时检测组件质量问题
将组件样品送往实验室进行测试既昂贵又耗时。而在 PCB 组装期间进行实时监控可以实现彻底检查,还可以识别混合源中的单个受损组件。
利用人工智能和计算机视觉实现完整的 SMT 可追溯性
使用先进的人工智能模型分析生产过程中取放机器生成的图像,以验证真实性并 100% 识别组件的损坏或篡改情况。该解决方案使用现有数据,因而无需在制造工艺中引入新的工序或工步。