使用 JT Open Toolkit 这款用于读取和写入符合 ISO 标准的 JT 文件的 C++ API 访问应用程序中丰富的 JT 数据内容。

利用广泛采用的 JT 文件格式,在应用程序中实现 3D 模型数据协同和可视化。JT Open Toolkit 是款 C++ API,使您的应用程序能够读取和写入符合 ISO 标准的 JT 文件。
JT Open Toolkit 对 Microsoft Windows、Linux 和 MacOS 中的 64 位应用程序开发提供支持。购买 JT Open Toolkit 的用户会自动成为 JT Open Program 的付费会员。希望在转售应用程序中使用 JT Open Toolkit 的软件供应商可以重新分配所有库,以使工具包所有功能都能得到充分的利用。工具包还囊括了 Toolkit API 和 PLM XML SDK 的完整文档。示例项目也包含在完整列表中,能够帮助开发人员快速上手使用工具包功能。
JT Open Toolkit 提供对所有 JT 文件格式内容的读/写访问,其中包括:产品结构、元数据、属性、细节层次 (LOD)、产品制造信息 (PMI) 和精确的边界表示几何元素。