借助 Parasolid 在产品设计、仿真和制造领域交付领先的应用程序。Parasolid 具备 900 多种功能并支持包括实体建模、直接编辑和自由曲面/片体建模在内的一系列建模技术。Parasolid 还提供了收敛建模技术,可将其强大的 B-rep 建模功能扩展到基于小平面表示的模型中。Parasolid 支持多种图形和渲染功能,包括精确的隐藏线和线框以及各种细分功能和一整套模型数据查询功能。
已有 200 多家软件供应商集成了 Parasolid。在 Parasolid XT 数据格式的基础上,这为最终用户在 350 多种应用程序之间实现了百分百 3D 模型兼容性。辅以各种数据访问和转换解决方案,Parasolid 能够以多种格式导入和导出 3D 模型。
紧跟行业趋势,采用新的 3D 建模技术实现高效的 3D 产品设计。
使用深受业内数百万设计、仿真和制造工程师信赖的几何建模内核交付高质量的应用程序。
在 Parasolid XT 数据格式的基础上,为您的客户提供与 350 多种应用程序的完全数据兼容性。
其他领先的软件开发服务和解决方案提供商在各种计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助制造 (CAM) 和计算机辅助工程 (CAE) 专业领域拥有多年的经验和深厚的领域知识。通过利用他们拥有的专业知识,可以从 Parasolid 中创建更多价值。

利用我们 D-Cubed 系列软件组件提供的互补性设计、制造和仿真技术,增强您基于 Parasolid 的 3D 建模应用程序。

Parasolid 为 200 多家独立软件供应商提供支持,助其在桌面端、移动端和云端开发设计、仿真和制造应用程序并从中受益。

公司:Shapr3D
位置:Budapest, Hungary
Siemens 软件:Parasolid, PLM Open