Simcenter MAGNET 是一款功能强大的电磁场仿真解决方案,可用于电动机、发电机、传感器、变压器、激励器、螺线管或任何具有永磁铁或感应圈的元器件的性能预测。
对电磁设备的物理特性进行建模
Simcenter MAGNET 具备对电磁设备的物理特性进行精确建模的功能。这其中包括对制造流程、温度相关材料属性、磁化和退磁以及矢量迟滞模型等建模的能力。
Simcenter MAGNET 还提供内置的六自由度运动求解器。它支持对磁悬浮或复杂运动等复杂问题进行精确建模和分析。这一功能主要通过独特的智能网格重划分技术来实现。
仿真自动化探索无限可能
高效的设计流程需采用可根据工作流定制的工具。Simcenter MAGNET 提供复杂的脚本功能,可实现灵活的工作流自动化。
借助 Simcenter MAGNET 完全参数化的 CAD 功能,可提高仿真效率。尤其是通常需要大量手动流程的模型,例如那些需要对含许多气隙的各种规格磁体进行大量计算的模型。
保持电路集成,实现系统级建模
系统级(一维)或基于模型(二维轴对称、二维平移和全三维)分析需要创建精确的子组件模型,以充分考虑影响整体系统特性的交互和局部瞬变。
Simcenter MAGNET 具备本地电路仿真、协同仿真连接以及 Simcen Flomaster、Simcenter Amesim 和其他平台的一维系统模型导出等功能。