Simcenter Studio 可在早期概念阶段生成和评估系统架构。它将系统仿真、一流的控制方法和强化学习与先进的机器学习和科学计算堆栈相结合,可轻松仿真和评估数百种架构。
生成基于 AI 的系统架构
通过设置需求生成系统架构,有利于 Simcenter Studio 发现新颖的设计。在获得专利的人工智能技术的驱动下,该软件从工程友好的正式模型描述中生成各种系统架构。它避免了使用系统和可重复的方法造成设计固化的问题,它还在早期设计阶段捕获了基本知识点。
使用计算笔记本进行系统仿真,从而实现设计决策
通过从计算笔记本内部进行系统仿真来评估生成或导入的系统架构。通过使用 Python 的高级脚本化界面自动生成和池化系统模拟,从而加快评估运行。将所有结果收集到单个 HDF5 文件中,以简化后期处理。这样,计算笔记本就可以重现和记录设计决策。
为现实的权衡研究自动生成控制器
自动生成控制器,以在早期设计阶段创建准确、真实的权衡研究。通过强化学习使用无模型方法,或通过理想控制使用基于模型的方法。对数百或数千个变体执行闭环评估,以获得竞争优势。
指导选择理想系统架构
将所有相关利益相关者聚集在一起,通过基于网络的直观应用程序在众多属性中达成平衡。使用 AI 生成合规架构,并利用交互式工具对数千种设计进行交叉过滤和排序。推荐系统可以从广阔的设计空间中提出可能被忽视的替代方案。设置您自己的工作流程,在计算笔记本中生成场景特定的报告,以便对单个设计进行针对性的讨论。