Simcenter Mechanical

Simcenter Femap Standalone

充分运用先进的 CAE 前/后处理器,创建、编辑和评估复杂产品的有限元模型,对组件、装配或系统执行建模。

联系我们,了解如何在United States购买此产品
更改国家/地区

Simcenter Femap software visuals: It's an advanced finite element pre-postprocessor for creating, editing and inspecting FE meshes of complex products or systems.

为何选择 Simcenter Femap Standalone?

优势

您的 FEA 软件应经济高效且易于使用,并且能够对棘手的问题执行建模。Femap 正是如此,它为工程桌面提供经济实惠的高性能 FEA 建模功能。它是真正独立于 CAD 且 Windows 原生的前/后处理器,在高级工程有限元分析 (FEA) 领域世界领先。

主要功能

独立于 CAD
Femap 独立于 CAD 和求解器,充分利用 Parasolid® 建模内核。它不仅提供访问非 Parasolid 几何体所需的高级几何工具,还支持直接存取用于曲面和实体建模的 Parasolid 数据。

综合网格划分和建模功能
从高级梁建模、中面提取和六面体网格到强大的 CAD 导入和理想化功能,Femap 为您提供出众的模型控制和灵活性,外加广泛多元的载荷、材料和分析类型。

多求解器支持
Simcenter Femap 提供深层、高质量的行业标准求解器支持,包括深受欢迎且广泛认可的 Simcenter NASTRAN、MSC NASTRAN、Abaqus、ANSYS、LS-DYNA、MSC Marc、ADINA 和 TMG。

广泛的可视化和后处理功能
高效评估仿真结果,掌握如何优化设计并将结果传递给更广泛的开发团队。

包括哪些功能?

Simcenter Femap Standalone 是一款独立于 CAD 的前/后处理器,用于几何体导入、创建和理想化、FE 模型网格划分和设置及后分析结果查看。您可以将 Femap 用作这些求解器的前/后处理系统:

  • Simcenter Nastran
  • MSC Nastran
  • Ansys
  • Simulia Abaqus
  • LS-DYNA
  • MSC Marc
  • ADINA
  • TMG

查看客户评价

超级简单、快速、可靠。

海洋工程总监,小型企业客户

让重复仿真流程变得轻松易行。

航空航天公司首席技术官,小型企业客户

市场上最好的虚拟测试工具之一

经过验证的用户、信息技术和服务

查看案例分析

台湾制造公司利用西门子合作伙伴关系为客户提供优秀解决方案
Case Study

台湾制造公司利用西门子合作伙伴关系为客户提供优秀解决方案

凯德科技股份有限公司借助 Solid Edge 和 Teamcenter 解决方案解决客户问题...