准确表示轮胎性能以预测重要的车辆特性,例如方向稳定性、制动距离和驾驶舒适度。Simcenter Tire 可帮助您有效、精确地对高度非线性的轮胎特性进行建模,从而更好、更早地分析车辆行为。
了解轮胎力和力矩
轮胎性能建模需要大量的专业知识和专业技能。Simcenter Tire 为您提供了一套工具,用于准确表示轮胎力和力矩,以便将其传递到各种常用车辆性能仿真工具中。
实施 Pacejka 魔术公式的全球标准
Simcenter Tire MF-Tyre 可准确仿真稳态和高达 8Hz 的瞬态行为,适用于操控、控制原型开发和 ADAS 分析。Simcenter Tire MF-Tyre 是主要车辆动力学仿真软件包中为数不多的基于魔术公式的轮胎模型,允许在企业内部和企业之间进行标准化。
使用一体化轮胎模型分析所有车辆动力学
Simcenter Tire MF-Swift 扩展了 Simcenter Tire MF-Tyre,具有转弯滑移建模、轮胎带束动力学和通用 3D 障碍物包络等功能,可用于停车、乘坐舒适性、道路载荷预测和振动分析。模块化设置可帮助您根据工程问题调整模型的复杂程度。Simcenter Tire MF-Swift 是市面上 3D 颠簸路面仿真方面较快的轮胎模型。
根据测得的数据识别用户友好的轮胎模型参数
使用包括数据可视化、数据库功能和先进预估功能在内的用户友好轮胎参数识别工具,将测得的数据转换为 Simcenter Tire 模型使用的参数。Simcenter MF-Tool 可帮助您可视化、调整和修改轮胎模型,并通过自动调整轮胎属性,来研究改变轮胎条件的影响,例如轮胎充气压力、硬度、摩擦力。
测量多种路面类型的轮胎性能
除软件外,西门子还能帮助您测量轮胎的物理性能。Simcenter 试验拖车是一种道路测试实验室,专门设计用于测量不同路况产生的轮胎力和力矩,例如干燥、湿滑、下雪和结冰等路况。
轻松访问高质量车辆动力学仿真轮胎模型参数集
查看轮胎模型市场,在这个在线商店中,您可以找到现成的、非独家的轮胎模型参数集(TIR 文件),用于车辆动力学仿真。