Simcenter

Simcenter SCADAS Lab hardware

搭载一流的高性能实验室数据采集功能满足苛刻的应用要求,可从 8 个通道扩展到 1000 多个通道。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

Front view of a LMS Scadas Lab device

为何选择 Simcenter SCADAS Lab?

高性能实验室数据采集
Simcenter SCADAS Lab 可提供不限通道数的信号调节,且拥有绝佳的数据采集性能,因此成为高通道数模态测试、飞机地面共振测试、声学高速数据吞吐量或发动机测试等应用的理想之选。此外,借助 Lab 移动性,还可直接将系统连接到 SCADAS Mobile 或 Simcenter SCADAS 记录仪,无需新建测试设置即可进行更多测量。

可扩展解决方案适用于要求苛刻的实验室测试
您可以使用光纤电缆轻松将其他框架连接到 Simcenter SCADAS 实验室。此类模块化对于噪声和振动实验室极为便利,可用于为一个多框架系统配置 1000 个以上的通道。您可以将单个框架组装到主辅配置中,并将其作为单个实体运行。

安全测试昂贵物品
通过硬件急停,您可以扩展任意 Simcenter SCADAS Lab 系统,使之成为振动控制应用的前端。这其中包括具有渐进启停功能的 24 位有效数模转换器 (DAC) 输出。该输出提供的状态输出可用于实现高级同步,并可采用硬件紧急停止和电源监视功能进行安全控制。

Simcenter SCADAS 社区

畅游用户社区,浏览大量技术文档,找到您所关心的 Simcenter SCADAS 问题答案。如果您未找到答案,请在论坛中提出您的问题。

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Simcenter SCADAS Lab 功能