Simcenter

Simcenter SCADAS Mobile hardware

提高噪声、振动、耐久性和多物理场应用的测试效率,多达 216 个通道均可融合在一个小型便携式框架中,供移动和实验室测试使用。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

Simcenter SCADAS 移动硬件设备。

为什么选择 Simcenter SCADAS Mobile?

满足所有现场和实验室测试要求的完整产品组合
Simcenter SCADAS Mobile 硬件包含各种不同的系统,可满足所有移动测试需求,其中包括重量为 2.5 千克 (kg) 且具有 2.5 小时标称电池续航力的超轻强大系统,以及笔记本电脑大小并可在单个框架中容纳八到 216 个通道的系统。

在现场创建一个大型测试装置
采用 Simcenter SCADAS Mobile,可以借助从动框架构建大型现场测试设置,将移动策略扩展到包括数以百计的输入通道。所有系统均可在真正的主从配置中运行,并将完全同步的数据保存在一个测量文件下。分布式采集通过光纤布线进行,并且可以轻松将多个框架以菊花链状连接为单个测量平台。

部件认证测试
此外,您还可以将任意 Simcenter SCADAS Mobile 系统扩展成为振动控制应用或工作载荷下对单个组件进行认证测试的前端。

Simcenter SCADAS 社区

畅游用户社区,浏览大量技术文档,找到您所关心的 Simcenter SCADAS 问题答案。如果您未找到答案,请在论坛中提出您的问题。

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Simcenter SCADAS Mobile 功能