Simcenter Sound Camera 可增强产品声学设计。Simcenter Sound Camera 强大的模块化设计支持许多声源定位应用,覆盖了远近声场中广泛的频率范围。这款专用的软件可以在启动后实时显示结果。这样便可提供清晰的图形化显示结果,方便对结果进行解读和共享。若要获得更多工程见解,您还可以将 Simcenter Sound Camera 硬件与 Simcenter Testlab 软件组合在一起使用。
加快声学故障诊断
这款模块化的高品质数字麦克风阵列能够实时提供有关任何噪声发出对象的声源概况。非专业用户以及专家都可以轻松使用。该系统有助于确认您正在解决对应的问题,从而加快声学故障诊断。
采用可靠的数字阵列
该系统被设计成一款多功能解决方案,配备可拆装悬臂,使其成为能在多种测试条件下使用的理想工具。所有电子设备均集成在该阵列中。该设备通过一根电缆直接连接到软件应用程序,可以自动测量与声源对象的距离。
该阵列外型轻便,采用铝质设计,坚固且防震,且在整个测量活动中方便携带。由于包装轻便且坚固,因此可以轻松安全地运输。
访问实时交互式分析
Simcenter Sound Camera 可在启动后实时显示结果。所有相关信息均以清晰的图形方式显示在单框架应用程序中。它不需要任何培训。该实时软件高度交互,可用于更改频率范围、显示设置和平均值求法。任何更改均会更新声源定位图,从而加速调查。