Simcenter Micred T3STER 是一款先进的无损瞬态热测试器,通过测试施工现场的元件,对封装半导体装置(二极管、双极型晶体管、功率场效应管、绝缘栅双极晶体管、电源 LED 指示灯)和多晶片装置进行热特性分析。该测试器能够比稳态方法更有效地测量真正的热瞬态响应。测量结果偏差最多为 ±0.01°C,而解算时间最多为 1 微秒,因此可产生精确的热测量值。结构函数对响应进行后处理,将其绘图以显示封装特征在热流通道上的热阻值和电容量。Simcenter Micred T3STER 是一款理想的前处理和后处理应力失效检测工具。测量结果可导出用于热模型校准,从而增强热设计工作的准确性。
只需一次测试即可更快地获得结果
Simcenter Micred T3STER 易于使用且快速。其产生完全可重复的结果,因此每项测试只需要执行一次。Simcenter Micred T3STER 仅使用电气连接对封装 IC 进行供电和检测测试,提供快速可重复的结果,并且无需对同一器件进行多次测试。部件可原位进行测试,测试结果可用作紧凑的热模型或校准详细模型。
测试所有类型的封装半导体
实际上,所有类型的封装半导体都可以进行测试,从功率二极管和晶体管到大型且高度复杂的数字 IC,包括安装在电路板上的部件,甚至封装到产品中。
简而言之,将功率脉冲注入部件中,并非常准确地记录其温度响应随时间的变化。半导体本身既用于为零件供电,也用于使用芯片表面上的温度敏感参数(例如晶体管或二极管结构)检测温度响应。
访问可靠的软件
Simcenter Micred T3STER 随附的软件为相关解算方案带来了许多价值。这是因为 Simcenter Micred T3STER 软件可获取温度与时间的轨迹,并将其转换为所谓的结构函数。在此图中可以检测到封装的离散特征(例如芯片贴装),使 Simcenter Micred T3STER 成为产品开发中出色的诊断工具。该图还可用于校准 Simcenter Flotherm 中的详细 3D 热模型,创建芯片封装的热模型预测空间和时间温度,准确率高达 99+%。
通过测量和校准实现更高精确度的电子冷却仿真
此白皮书考虑仿真过程中影响引线和连接散热建模准确度的各种因素。文章将阐述如何使用 Simcenter T3STER 进行 IGBT 模块热测量以及 Simcenter Flotherm 中热仿真的模型校准。