Simcenter X 积分可让您在云端即时按需访问 HPC 集群,而不受容量限制。使用它可以提高速度,对更复杂的内容进行建模,并以 Simcenter STAR-CCM+ 同时探索多个设计。
快速轻松地扩展
Simcenter X 积分能够提供可访问、灵活且可扩展的云 HPC 解决方案。在优化的 AWS 基础设施上运行仿真,无需额外设置。在 Simcenter STAR-CCM+ 环境中只需单击两次即可开始仿真。
减少资源浪费
本地部署 HPC 需要专业知识和高昂的成本,固定容量导致效率低下。Simcenter X 积分带来的云 HPC 将 HPC 转换为 OPEX,从而提高灵活性和敏捷性。
发挥灵活性的作用
可不必在本地拥有和管理硬件,也可在繁忙时段轻松访问额外的云 HPC 容量。采用按需付费定价方式,对并发会话数量或仿真工具许可证没有限制,可根据需要决定使用数量。