世界各国对不同种类的机械所能产生的噪声有明确的立法限制。这意味着任何想要向这些市场销售某些设备的制造商,都必须测量设备发射的声功率级,并使其保持在国家立法设定的指定目标以下。工程团队如何确保和证明产品能够满足这些严苛的声音和振动要求?
遵守 ISO 标准,其规定了特定类型的机械或设备的声音测量程序。遵循这些噪声测试规范标准可以确保得到可靠和可重复的结果。三个主要的 ISO 标准是声功率、声强和人体振动。有关各种 ISO 标准的详细信息,请参见下文。
Simcenter 声音和振动
Simcenter 声音和振动认证解决方案可以帮助简化 ISO 认证流程。将基于任务的 Simcenter Testxpress 软件、预定义的 ISO 模板与紧凑型多通道数据采集工具 Simcenter SCADAS XS 硬件相结合,执行声音和振动测量。两个系统均支持多类传感器以确保直接连接,范围包括压电集成电路 (ICP) 加速度计和麦克风中的温度传感器、应变计传感器乃至内置 GPS 传感器和 CAN 总线系统。
Simcenter 最终可以帮助用户通过扩展到新的领域来增加市场份额,同时确保符合当地的声音和振动法规和标准。
Simcenter 声音和振动认证
使用 Simcenter SCADAS XS 和 Simcenter Testxpress 增强声功率和人体振动的声音和振动认证测试。