Simcenter 电磁 (EMAG) 仿真解决方案提供适用于整个设计周期的专用发电机和电动机设计软件。Simcenter 仿真产品系列涵盖从快速分析等效电路和精准自动有限元分析 (FEA) 仿真到用于详细设计验证的详细多物理场仿真等领域。您可以暂时放缓速度追求细节的臻美,以满足当前开发阶段的工作需求,随后在进入下一个开发阶段时修改这项设置选择。
一切起始于基于模板的界面,它涵盖所有常见的电动机类型。通过参数化模板对转子和定子几何体进行自定义设置。这样即可在数分钟内创建初始设计。解析求解器会快速测试、调优并重新测试此设计的 EMAG 性能。充分利用早期的多物理场分析,以确保及早发现潜在的 EMAG 或热故障。随后,将您的设计渲染到 FEA 模型中,执行详细的 EMAG 或多物理场分析,其中包括全方位的噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 研究。
通过从 Simcenter E-Machine Design 到 Simcenter 3D、Simcenter Amesim、Simcenter STAR-CCM+ 和 Simcenter HEEDS 的本地连接,您可以按需使用传动装置或作为其完整系统的一部分来测试电机,然后分别作为系统的一部分进行设计优化。
加速、创新和优化您的电机设计流程
Simcenter E-Machine Design 是一款站在巨人肩膀上的新产品,可充分利用 Simcenter SPEED、Simcenter Motorsolve 和 Simcenter MAGNET 复制电机实验。