通过 Simcenter 利用出色的仿真技术。该平台拥有若干数值计算功能(包括一个广受认可的解算器)、深度性能分析功能以及强大的离散分区和并行处理功能。此外,Simcenter 拥有实时且兼容的库,而且通过大量模型简化工具进行了简化,因此它可以覆盖模型在环 (MiL)、软件在环 (SiL) 和硬件在环 (HiL) 等各个阶段。Simcenter 模型至少可以导出至十几个实时目标。
通过用户友好的有限元分析 (FEA)/有限元法 (FEM) 和计算机辅助设计 (CAD) 导入功能,以及可连通各种计算流体动力学 (CFD) 或多体仿真 (MBS) 工具的许多专用接口,确保了无缝的 1D/3D 集成。Simcenter 支持采用功能模型接口 (FMI) 标准的所有耦合模式。其通用的协同仿真接口能够实现与内部代码或原有代码的定制耦合。归根结底,对 Modelica 语言的支持提供了一项关键优势:您可以将优秀的因果和非因果建模方法融入同一平台中。
为 CAE Value AB 提供服务
CAE Value AB 的资深技术顾问埃里克·温德伯格 (Eric Wendeberg) 和金·布拉德 (Kim Bladh) 解释了他们如何使用 Simcenter Amesim 和 Simcenter HEEDS 对混动汽车执行多属性平衡。