1. Home
一位坐在电脑前用 Solid Edge 编辑机器人调酒师 3D 模型的女士。

Designcenter

Solid Edge 产品开发软件

利用面向设计、工程和验证的软件来改进产品开发流程。利用易于使用的工具进行机械和电气设计、仿真、制造、技术出版和数据管理等工作。

Introducing Designcenter: Solid Edge 2026

Get an inside look at what's new, from enhanced 3D design to AI-powered drawing and assembly modeling capabilities.

什么是 Solid Edge?

Solid Edge 产品组合包含多款经济实惠、简单易用的软件工具,涵盖产品开发流程的各个方面。通过同步建模技术,Solid Edge 将直接建模的快捷性和简易性与参数化设计的灵活性和可控性融为一体。

为什么选择 Solid Edge?

该工具可帮助您为创新提供支持、加快上市时间、提高产品质量、减少错误并实现溢价,获得全面的竞争优势。在整个产品开发流程中,用完全集成的解决方案取代互不关联的传统设计系统。

30%

加快设计

客户报告称,Solid Edge 和同步建模技术可为其新产品设计平均节省 30% 到 50% 的时间。

40%

提高性能

客户表示,与竞品 CAD 软件相比,他们可将修改装配的速度提高 40%,从而节省时间和资源。

20%

加快协同

Solid Edge 客户报告称,与内部团队、供应商和客户协同时,他们平均可节省 20% 的时间。

Solid Edge ROI 计算器

了解从当前 CAD 系统迁移到 Solid Edge 后,您可以预期节省多少时间和成本。

探索 Solid Edge 功能

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

体验 Designcenter 的自由

利用设计和工程行业全面、灵活的产品开发软件套件,在不影响数据的情况下无缝扩展。借助 Designcenter,可以按照市场需求发展和探索创新机会。

克尔维特 CAD 设计和完整装配的子装配效果图。

新一代协同

利用我们新一代的云协同解决方案 Teamcenter Share,迅速、安全而又轻松地与同事、合作伙伴和客户进行协同。

办公室中用平板电脑审阅项目的团队。

详细了解 Solid Edge X

详细了解 Solid Edge X 的功能和可扩展层级。

更好、更快的设计软件。

乔尔·G. (Joel G.),
小型企业,研发部门

大型装配性能。

图拉尼·N. (Thulani N.)
小型企业,应用工程师

出色的 3D 设计建模软件。

威廉·H. (William H.),
小型企业,项目经理

案例分析

通过 CAD 协同提高设计效率

SKARTEK 使用 Solid Edge 和 Teamcenter 来简化从报价到制造环节的设计和沟通,将整体项目时间缩短了 30%。

Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

公司:SKARTEK

行业:工业机械行业

位置:Vlčkovce, Slovakia

Siemens 软件:Solid Edge, Teamcenter

常见问题解答