探索软件包选项并了解如何开始使用 Solid Edge。
Solid Edge 许可证可以在线购买,分为 Solid Edge XaaS、Solid Edge XaaS 浮动许可证或 Solid Edge X 许可证等类型:
Solid Edge XaaS 和 Solid Edge X 支持通过添加 Solid Edge 基于价值的许可令牌包来访问附加产品。其他附加产品也可以作为单独的许可证购买。
Solid Edge 基于价值的许可功能支持您根据自己的需要选择并添加特定功能。这种灵活的许可选项通过 Solid Edge XaaS 订阅提供,可支持您即时访问各种强大的工具,包括创成式设计专业版、点云可视化、电气布线、PCB 协同、高级 PMI、仿真和 Solid Edge 管线设计。借助灵活的令牌系统,用户可以根据需要轻松搭配使用各种附加产品。
Solid Edge XaaS 基于价值的许可令牌可在线购买(以 25 或 50 个令牌为一组)。
Solid Edge X 基于价值的许可令牌可在线购买(以 10、25 或 50 个令牌为一组)。
可在线购买的 Solid Edge X 附加产品包括:
•Solid Edge X 管道库
• Solid Edge X Routing Piping and Tubing
Solid Edge 许可证可以使用信用卡、账户付款或请求报价等方式在线购买。Solid Edge 许可证也可以通过注册合作伙伴购买。如需了解更多信息,欢迎联系我们。
操作系统要求及信息
Solid Edge 2024 已通过认证,可在以下操作系统上运行:
•Windows 10 企业版或专业版(仅限 64 位),版本 20H2 或更高版本
• 或 Windows 11 企业版或专业版,21H2 或更高版本
• Internet Explorer 11
虽然 Solid Edge 不依赖于任何其他浏览器,但它已通过对其他现代流行浏览器的认证,如 Google Chrome、Microsoft Edge 和 Mozilla Firefox。
•Microsoft Office 2019、2021 和 Microsoft Office 365 商业版
注意:
•Windows 家庭版不受支持
• 我们不建议您在服务器操作系统上运行 Solid Edge
• 当 Microsoft 停止对某个操作系统的主流支持后,Solid Edge 将停止针对该操作系统进行新版本认证。Microsoft 已于 2015 年 1 月停止对 Windows 7 的主流支持。Microsoft 已于 2018 年 1 月停止对 Windows 8.1 的主流支持。因此,Solid Edge 不再支持在 Windows 7 和 Windows 8.1 上安装
硬件系统要求
推荐的系统配置
• Windows 10 企业版或专业版(仅限 64 位),版本 20H2 或更高版本
• 安装需要 9.0 GB 磁盘空间(包括先决条件)
• 32 GB RAM 或更高
• 真彩色(32 位)或 1600 万色(24 位)
• 屏幕分辨率:1920 x 1080
• 视频 RAM:2GB
最低系统配置
• Windows 10 企业版或专业版(仅限 64 位),版本 20H2 或更高版本
• 安装需要 9.0 GB 磁盘空间(包括先决条件)
• 商业版用户需要 16 GB RAM,教学版用户需要 8 GB RAM
• 65K 色
• 屏幕分辨率:1920 x 1080
请在安装 Solid Edge 或维护包后重新启动系统。