借助可持续的产品开发,在产品生命周期的每个阶段实现环保数据与产品数据的集成。
Teamcenter helps you design to reduce environmental impacts across the entire product lifecycle — from raw material extraction to end-of-life. AI-powered PLM predicts environmental performance using historical data and supply chain insights. Run what-if simulations in the design phase to balance sustainability, cost, and risk. Generate automated ISO-grade LCAs and standards-ready reports (PCF, PEF, EPD).

控制和跟踪直至物质级别的产品材料构成。您可以限制产品中使用的有害物质并降低违反各种法规指令(REACH、RoHS、冲突矿物等)的违规风险。在为可持续发展目标提供支持的同时,您还可以开发创新的环保产品来发展业务和培养客户忠诚度。

通过分析整个产品生命周期中的产品成本和碳足迹,以绿色设计策略获取竞争优势。按照碳足迹标准 (ISO 14067) 和温室气体 (GHG) 协议,计算产品在“从摇篮到大门”阶段排放的温室气体。分析权衡产品成本和二氧化碳当量 (CO2e) 的排放并据此制定优化计划。

收集和验证供应商的申报数据以满足您的合规需求。Teamcenter 支持 IPC-175x 和 CMRT 等行业标准,以及与国际材料数据系统 (IMDS) 和 BOMcheck 等供应商材料数据门户的集成。您可以同步和交换准确、关键的供应链数据,满足实施合规计划和全面查看产品的需求。

通过识别、跟踪和报告产品中受关注的物质,尽量降低遭受罚款、市场受限和品牌受损的风险。根据全球各地的环保和社会法规(如 REACH、RoHS 和冲突矿物)进行分级和报告。通过创建自己的规范来保持积极主动和应对未来的法规。任何时候都能清楚了解产品的合规状态。

公司:Leica Geosystems
位置:Heerbrugg, Switzerland
Siemens 软件:Teamcenter