安心将数据和文件保存到云端。Teamcenter Share 经过独立的数据安全性和完整性验证,遵循西门子安全准则并利用出类拔萃的数据保护和存储技术。即使离线,数据也始终可用,并可选择在桌面和云之间同步文件。

在手机、平板电脑、Chromebook、Mac、个人电脑等任意设备上以基于浏览器的方式访问,实现居家、办公室或途中协同。无需额外的 IT 基础设施。增强功能会自动整合到产品中,无需进行昂贵、耗时的升级。

使用智能手机或平板电脑,Teamcenter Share 中的增强现实 (AR) 功能可以让您在预期环境中查看产品和组件。

通过消息传递和通知,可以向小组成员通知关键项目事件。设置截止日期、优先级和参考项目文件。通过任意设备上的项目仪表板和直观的看板来沟通交付的完成情况。此外,通过基于权限的项目共享,可以与客户和供应商共享项目,同时控制访问级别。

Teamcenter Share 的优势随着每份额外订阅而不断增加。基本计划包括 500GB 的存储空间,每增加一份订阅,在线存储空间就会增加 5GB。还可以购买额外的存储空间以满足您的需求。

1 / 5
1 / 5
Siemens NX、Teamcenter X 和 Teamcenter Share 之间的协同有助于我们简化数字化工作,使其效率比以往更高。