赋能制造工程组织在新产品导入之前和整个生命周期内对制造概念进行虚拟验证,从而更快地将产品推向市场。
利用产品和资源的 3D 模型,促进涉及设备和人员的复杂制造工艺的仿真、验证、优化和调试,从而加快发布速度并提高生产质量。

赋能制造工程组织在新产品导入之前和整个生命周期内对制造概念进行虚拟验证,从而更快地将产品推向市场。
利用产品和资源的 3D 模型,促进涉及设备和人员的复杂制造工艺的仿真、验证、优化和调试,从而加快发布速度并提高生产质量。
有时,可能需要别人助您一臂之力。
观看视频,了解西门子和 Process Simulate 软件如何帮助您解决制造难题。
详细了解各项功能及可用的专用工具,这些可简化建模和仿真任务,并为 Process Simulate 软件投资提供附加价值。
设计、分析和验证产品组装和拆卸过程,以在尽可能短的时间内确定高效、无碰撞的序列。
使用 Process Simulate 进行建模、装配和拆卸路径及操作序列的动态创建和仿真、碰撞检测和间隙评估、2D 和 3D 剖切和测量分析。选择高度适配工序的刀具,进行虚拟间隙试验和碰撞分析,一起模拟产品与刀具的完整过程。
对机器人和自动化制造系统进行虚拟开发、仿真和调试,包括具有可变生产组合的高度自动化工厂。
使用 Process Simulate Robotics 促进无碰撞机器人运动路径规划和仿真、自动机器人放置和伸展测试、机器人操作周期时间和能源使用优化,以及简化多机器人工作站和区域同步过程。多个工程学科可以使用该软件来规划和验证从单个工作站到完整生产线的制造系统。
在不中断现有生产的情况下,在动态 3D 虚拟环境中维护和优化机器人流程。
使用 Process Simulate 离线编程创建和操控机器人特定的目标位置、方向、配置、运动路径和干扰区域。基于机器人示教器界面和所有主要机器人品牌的机器人控制器,执行周期时间优化、可配置运动和 OLP 命令创建和编辑、机器人标定以及完整的机器人程序下载和上传。
使用离线 Process Simulate 模型执行虚拟调试,包括布局创建、运动学定义、仿真和分析。
使用 Process Simulate Commissioning 验证和优化包含机器人和其他自动化设备的制造区域或单元的构建、安装和调试(机械和电气)。使用西门子 TIA Portal 和 PLCSIM Advanced 软件或 OPC UA 软件以及实际机器人程序,使用硬件模拟真实的可编程逻辑控制器(PLC)代码,提供逼真的虚拟调试环境。
使用用于创建焊缝和连续路径生成的工具开发机器人制造工艺,用于粘合、密封和喷涂工序、完整的机器人运动路径模拟以及机器人放置、伸展距离和周期时间的优化。
使用 Process Simulate Continuous Manufacturing 导入焊缝和加工刀轨以创建机器人路径,根据曲线和几何识别生成焊缝和连续运动路径,根据曲面法向条件对齐路径位置,以及模拟喷漆和喷涂覆盖率和厚度。
通过缩放虚拟人物来设计、分析和优化详细的人工操作,以适应任何任务模拟的任何工作群体。
使用 Process Simulate Human Simulation 验证工作站的设计,确保可以触及、组装和维护产品零件。分析和优化人工操作和工作站的周期时间和人体工程学,确保符合行业和企业标准的安全流程。
将 Process Simulate 研究加载到虚拟现实(VR)环境中,以执行设计和工艺审查,执行场景和模拟分析,并使用 HTC 和 HP 提供的 VR 硬件进行完全沉浸式协同。
使用 Process Simulate Virtual Reality 在虚拟环境中移动,播放、暂停和重置在 Process Simulate 中创建的仿真,在场景中操作机器人,进行测量以及记录注释和标记。
Estun Automation 使用 Tecnomatix Process Simulate 将现场虚拟调试时间缩短了 30%,使总成本降低了 20%。
公司:Estun Automation
行业:电池, 工业机械行业
位置:Nanjing, China
Siemens 软件:Tecnomatix
Get more details about our wide range of digital manufacturing cloud solutions for your specific needs.
Shivam S., Design engineer, small-business customer