1. Home

Tecnomatix

Plant Simulation X Runtime

使用 Plant Simulation X 软件创建的模型在 3D 模式下运行和查看仿真、设置参数和开展试验,以优化生产系统。

联系我们,了解如何在购买此产品
更改国家/地区

Tecnomatix Plant Simulation Runtime 软件中显示的电池生产 3D 仿真模型。

为何选择 Plant Simulation X Runtime?

基于 Plant Simulation X 编创工具创建的模型,仿真、可视化、分析和优化生产系统和物流过程。

主要功能

执行仿真以验证和优化生产和物流
从工厂规划的各个层面(从全球生产设施到当地工厂再到特定生产线)对原料周转、资源利用和物流进行优化。

输入生产数据,进一步增强模型的信度
将实际车间数据馈送给生产模型并调整仿真模型参数以轻松运行试验,即可验证并优化产量和系统的整体性能。

充分利用开放式系统架构
支持多接口和集成功能(包括 ActiveX、CAD、Oracle SQL、ODBC、XML、SOCKET、OPC 等),以进一步增强仿真模型和试验。

Plant Simulation 软件中的 3D 工厂仿真模型细节。

关于 Plant Simulation X

Plant Simulation X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有行业前沿数字化制造功能,可用于仿真、探索、分析和优化各个规划级别的生产和物流。利用云端软件的灵活性、协同性、安全性和可扩展性等附加优势,在 3D 环境中访问生产设施、生产线和运营的分层模型。

简化的软件部署和配置可提高生产效率并立即扩展制造能力。经济高效且可定制的 Plant Simulation X 产品专为不同级别的数字化制造复杂性量身定制。

Plant Simulation X Runtime 的优势

  • 生成图形输出。可供分析产量、资源利用以及自动瓶颈检测、桑基图和甘特图
  • 计算和优化工厂、生产线和机器的能源使用情况
  • 实现基于 ISO 标准 JT 格式的在线 3D 可视化和动画
  • 透过集成神经网络开展试验,利用遗传算法进行自动系统优化

Plant Simulation X 的优点

  • 在实施之前优化现有生产系统的性能和能源使用情况
  • 尽可能提高资源的效率和利用率,并在规划阶段发现瓶颈
  • 提高生产效率并尽可能降低生产线投资成本
  • 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作

精确分析复杂工业系统

汽车中端市场认证用户

优化制造运营的宝贵工具

汽车中端市场认证用户

深入了解生产线效率

企业系统分析师安娜 S.

查看案例分析

通过实现电池正极材料全线生产工厂的自动化来提高效率
Case Study

通过实现电池正极材料全线生产工厂的自动化来提高效率

HCM 利用 Tecnomatix Plant Simulation 将交钥匙定制工厂的设计时间缩短了 50%

进行生产仿真以改进流程和效率,将人员需求减少 60%
Case Study

进行生产仿真以改进流程和效率,将人员需求减少 60%

瑞健医疗使用 Plant Simulation 通过自动化流程来优化自动注射器的制造物流

将模拟生产流程所需的时间从几天缩短到仅需单击一个按钮
Case Study

将模拟生产流程所需的时间从几天缩短到仅需单击一个按钮

米其林使用 Plant Simulation 和 Mendix 将动态制造仿真用于工业生产

Plant Simulation X 软件

并排比较 Plant Simulation X 产品的功能。

探索 Plant Simulation X 的相关产品

深化您的 Tecnomatix 知识

客户支持

我们为所有 Tecnomatix 产品提供全面的客户支持。立即与我们取得联系。

Tecnomatix 博客

随时关注 Tecnomatix 软件的近期资讯和亮点。

Tecnomatix 社区

加入对话并获取 Tecnomatix 软件相关问题的解答。