通过使用自动路径规划器插件扩展 Process Simulate X 软件来提升功能,允许定制 Process Simulate X 以满足项目的独特需求。
Process Simulate X 自动路径规划器是一种功能强大的插件应用程序,可帮助您为产品组装或拆卸以及机器人焊接自动创建无碰撞路径,从而减少涉及工具、人员和机器人的复杂装配和制造工序的工艺规划时间。
主要功能和优点
规划无碰撞路径
使用高级算法轻松消除运动路径中的碰撞,否则这可能是一个繁琐且需要大量技能的过程。实现高精度,并在几分钟内找到适用于所有类型工序的路径解决方案,包括安全和维护的接近和离开位置。
缩短周期时间
探索数千种可能性来优化机器人运动,更新姿态、速度和精度区,并创建快速平稳的工序。
降低能耗
使用遗传算法优化机器人轨迹以提高能源效率,将能耗降低多达 37%(基于客户数据)。
所有主要机器人供应商的 RRS 连接
使用自动路径规划器创建的路径,根据逼真的机器人仿真 (RRS) 协议,模拟 Process Simulate 中所有主要品牌机器人控制器的运动。

关于 Process Simulate X
Process Simulate X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有广泛的数字化制造功能,用于在 3D 环境中规划、模拟和验证人工任务、机器人流程和自动化,并具有基于云的软件灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。
简化的软件部署和配置可提高生产效率并立即扩展制造能力。具有成本效益且可定制的 Process Simulate X 软件产品专为不同程度的数字化制造复杂性而量身定制。
Process Simulate X 软件插件
强大的插件允许您在随着时间的推移而增加建模和仿真需求时,轻松扩展软件功能。
Process Simulate X 软件的优势
- 使用专为特定需求量身定制的先进数字化制造工具进行规划、仿真和验证
- 使用云技术及早检测和沟通产品设计和制造流程问题,从而降低成本
- 通过仿真流程提高工艺质量
- 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
使用其他插件扩展 Process Simulate X 软件产品的功能
- 增强现实(对应数字孪生)
- 电缆
- Safety Robots Manager
- 点云
- 虚拟现实
- NVIDIA Omniverse 连接器