通过使用适用于 NVIDIA Omniverse 的 Tecnomatix 连接器插件扩展 Process Simulate X 软件来提升功能,允许定制 Process Simulate X 以满足项目的独特需求。
适用于 NVIDIA Omniverse 的 Tecnomatix 连接器是一款功能强大的插件应用程序,可帮助您将几何体和仿真研究传输到 NVIDIA Omniverse 中,以实现工业元宇宙可视化、仿真和协作体验。
主要功能和优点
研究导出
将研究几何体从 Process Simulate 导出至 Omniverse。使用 Omniverse 打开研究、在其上执行操作、运行仿真并进行更改
仿真导出
将仿真研究从 Process Simulate 导出至 Omniverse。使用 Omniverse 打开研究、在其上执行操作、运行仿真并进行更改
实时连接
在 Process Simulate 和 Omniverse 之间创建双向实时连接。以同步方式同时使用 Process Simulate 和 Omniverse,以便在任一环境中运行仿真或移动对象会立即反映在另一环境中。

关于 Process Simulate X
Process Simulate X 是一种软件即服务 (SaaS) 解决方案,具有广泛的数字化制造功能,用于在 3D 环境中规划、模拟和验证人工任务、机器人流程和自动化,并具有基于云的软件灵活性、安全性和可扩展性的额外优势。
简化的软件部署和配置可提高生产效率并立即扩展制造能力。具有成本效益且可定制的 Process Simulate X 软件产品专为不同程度的数字化制造复杂性而量身定制。
Process Simulate X 软件插件
强大的插件允许您在随着时间的推移而增加建模和仿真需求时,轻松扩展软件功能。
Process Simulate X 软件的优势
- 使用专为特定需求量身定制的先进数字化制造工具进行规划、仿真和验证
- 使用云技术及早检测和沟通产品设计和制造流程问题,从而降低成本
- 通过仿真流程提高工艺质量
- 使用基于云的解决方案改善利益相关者之间的协作
使用其他插件扩展 Process Simulate X 软件产品的功能
- 增强现实(对应数字孪生)
- 自动路径规划器
- 电缆
- Safety Robots Manager
- 点云
- 虚拟现实