Systém Simcenter Sound Camera vylepšuje akustický návrh vašeho výrobku. Jeho robustní, modulární konstrukce podporuje mnoho aplikací lokalizace zdrojů zvuku v širokém frekvenčním rozsahu, a to ve vzdáleném i blízkém akustickém poli. Specializovaný software zobrazuje výsledky ihned po spuštění. Poskytuje přehledné grafické výsledky, které lze snadno interpretovat a sdílet. Chcete-li získat lepší technický přehled, můžete také kombinovat hardware systému Simcenter Sound Camera se softwarem Simcenter Testlab.
Urychlete řešení problémů s akustikou
Toto modulární, vysoce kvalitní digitální mikrofonní pole nabízí okamžitý přehled o zdrojích zvuku pro jakýkoliv objekt generující šum. Může být snadno používán příležitostnými uživateli i odborníky. Pomáhá vám potvrdit, že pracujete na správném problému, čímž urychlíte řešení akustických problémů.
Využijte robustní digitální pole
Systém byl navržen jako univerzální řešení s rameny, která lze přidat nebo odebrat, což z něj činí vynikající nástroj pro práci v různých testovacích podmínkách. Veškerá elektronika je integrována do pole. Zařízení je připojeno k softwarové aplikaci přímo, jediným kabelem. Automaticky měří vzdálenost ke zdrojovému objektu.
Díky lehké hliníkové konstrukci je pole robustní a odolné proti nárazům, přesto může být pohodlně drženo v ruce během celého měření. Lze jej snadno a bezpečně přepravovat díky lehkému, ale robustnímu balení.
Přístup k interaktivní analýze v reálném čase
Systém Simcenter Sound Camera zobrazuje výsledky okamžitě po spuštění. Všechny relevantní informace jsou zobrazeny v aplikaci v jednom listu, a to přehledným grafickým způsobem. Systém nevyžaduje žádné školení. Software pracující v reálném čase je vysoce interaktivní, což umožňuje měnit frekvenční rozsah, nastavení zobrazení a metodu průměrování. Jakákoliv změna aktualizuje mapy zdrojových umístění, což vám umožní urychlit vyšetřování.
Jak lokalizace zdroje zvuku pomáhá horníkům šetřit sluch
Řešení Simcenter výrazně zkrátilo dobu testování a měření, snížilo náklady a pomohlo těžebním společnostem dosáhnout bezpečnějšího pracovního prostředí rychleji a efektivněji.