1. Home
Ein 3D-Rendering in NX X eines abhebenden Flugzeugs

CAD für die Industrie

Konstruktion und Entwicklung für Luft- und Raumfahrt

Wir arbeiten eng mit Unternehmen aus bestimmten Branchen zusammen, um branchenspezifische Konstruktionswerkzeuge herzustellen. Unter Einbeziehung von Best Practices helfen wir Ihnen, neue Wege zur Verbesserung des Leistungsvermögens und der Konstruktion von Produkten zu finden.

Kostenlose 30-tägige Testversion

Testen Sie die Lösung für Flugzeugkonstruktionen

Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen und erstellen Sie einen digitalen Zwilling von Luft- und Raumfahrtprodukten mit Softwarelösungen für Produktentwicklung, Fertigung und Simulation.

Ein weißer Überschalljet mit einem blauen Umriss des „digitalen Zwillings“ auf der rechten Seite.

Entwickeln Sie hochleistungsfähige Luftfahrtstrukturen mit NX

NX erlaubt eine größere Anzahl von Konstruktionsiterationen in kürzerer Zeit, was zu einem besseren Produkt und schnelleren Markteinführung führt.

Konstrukteure von Strukturkomponenten für Flugzeuge sehen sich wachsenden technischen, lieferkettenbezogenen und regulatorischen Herausforderungen gegenüber, während die Nachfrage der Flugzeugindustrie weiter steigt.

Mit integrierten Werkzeugen für den Weg von der Konzeption über die Detailkonstruktion und Analyse bis zur Fertigung und darüber hinaus unterstützt NX Sie dabei, dem Nachfragedruck von Fluggesellschaften mit einer erhöhten Konstruktionsproduktivität zu begegnen.

Produktivitätssteigerung in der Luft- und Raumfahrt

NX bietet echte Konstruktionsflexibilität durch die Kombination von Volumenkörpermodellierung und Flächenmodellierung in einer einzigen Umgebung und verleiht Ihnen damit die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die Sie benötigen, um die Aufgabe zu erledigen.

Luft- und Raumfahrtunternehmen müssen in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld Aufträge gewinnen, sowohl lokal als auch global. Dabei müssen sie ihre Fähigkeit beweisen, Terminziele und Produktionskosten einzuhalten und Produkte liefern, die den Kundenanforderungen gerecht werden. Wachsende Nachfrage in manchen Bereichen, wie etwa dem Verkehrsflugzeugbau, lässt die Anforderung nach höherem Produktivitätsniveau wachsen.

Fotorealistisches CAD-Rendering in NX eines Business Jets und Triebwerks, einschließlich interner Tragstruktur und hydraulischer sowie elektrischer Leitungen.

Reduzieren Sie Nacharbeit

Gehen Sie bei der Konstruktion keine Kompromisse ein. Mit der Leistungsfähigkeit der parametrischen Modellierung und der Freiheit der direkten Modellierung in einer einzigen Umgebung können Sie natürlichere und vereinfachte Konstruktionen erstellen, indem Sie Features in Echtzeit auswählen und verschieben. Sie können jederzeit und überall Bedingungen hinzufügen, aber das ist nicht unbedingt erforderlich.

Diese Flexibilität ermöglicht Anwendern die Arbeit mit Geometrie unabhängig vom Ursprung - durch die Unterstützung von Lieferkettenstrategien, bei denen Daten aus verschiedenen CAD-Systemen stammen können. Es ist nicht notwendig, die Wiederverwendung zu planen oder die komplexen Einzelheiten der ursprünglichen Konstruktion des Modells zu verstehen.

Ein 3D NX CAD-Modell, das die interne Holmstruktur eines umgedrehten Winglets an einer Flugzeugflügelspitze zeigt.

Erfassen Sie CAD-Daten und erstellen Sie wiederverwendbare Konstruktionselemente

Erfassen und erstellen Sie schnell wiederverwendbare Konstruktionselemente, während Sie an den alltäglichen Konstruktionsprozessen teilnehmen, mit dem NX Produktvorlagenstudio. Um die beträchtlichen Vorteile der Wiederverwendung von Wissen zu erschließen, ist es unverzichtbar, Wissen zu erfassen und in eine digitale Umgebung für die Produktentwicklung einzubinden.

Bei Vorlagen ist Einfachheit der Schlüssel für erfolgreiche Erstellung, Akzeptanz und langfristige Nutzung. Die Benutzererfahrung, sowohl bei der Erstellung als auch bei der Nutzung, muss mühelos sein.

Zugleich benötigen die Vorlagen ein solides Grundgerüst, das es ihnen ermöglicht, sämtliche für die Konstruktion relevanten Fachbereiche zu erfassen und mit diesen in Verbindung zu treten. Bei der Verwendung von Produktvorlagen aus der NX Reuse Library lässt sich weit mehr als nur die Konstruktionsmodellierung automatisieren. Sie können Engineering-Prozesse automatisieren und standardisieren, indem Sie Produkt- und Fertigungsinformationen, Zeichnungen, Bewegungsanalysen, Struktur- und andere Finite-Elemente-Analysen (FEA)-Simulationen sowie Validierungsprüfungen in die Vorlagen einbeziehen.

Ein 3D NX CAD-Modell, das eine CNC-Maschine, einen Bearbeitungskopf, einen Werkzeugtisch und ein Werkzeugkopf-Wechselmodul zeigt.
On-Demand-Webinar

Generative Konstruktion und moderne Verbundwerkstoffe für die Luft- und Raumfahrt

Erschaffen Sie die nächste Generation leichter Produkte für die Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung durch innovative Technologien im Bereich generatives Design und Verbundwerkstoff-Konstruktion.

Ein Roboterarm, der in einem großen Ausstellungsraum das SIEMENS-Logo auf die Seite einer Ebene malt, während links davon ein anderes Flugzeug an Drähten hängt.
Anwenderbericht

Bye Aerospace

00:00
00:00

Digitaler Zwilling

Firma:Bye Aerospace

Standort:USA

Produkt:Elektroflugzeuge

Größe:Small

Siemens Software:Simcenter, Capital, NX

Die Vision von morgen:Beschleunigen Sie die Flugzeugzertifizierung